Sie als Hersteller können Millionen von Dollar in Tausende von Arbeitsstunden für die Rationalisierung von Betriebsprozessen investieren, bemüht, das letzte Körnchen Produktivität aus Ihrer direkten Arbeit herauszukitzeln – Maschinen am Fließband, Werkzeuge und Spannvorrichtungen, Arbeiter an ihren Stationen und Produktionsprozesse. Doch was passiert mit der indirekten Arbeit? Überraschenderweise wird nur sehr wenig in die Bewertung indirekter Arbeit investiert. Die Anzeichen von Problemen lassen sich oft nur schwer erkennen – die Betriebskosten sind aus unerklärlichen Gründen hoch oder es werden ungewöhnlich viele Arbeiten durchgeführt, die keinen Mehrwert liefern. Herstellern wie Ihnen kann es schwerfallen, indirekte Arbeit zu bemessen und zu analysieren, weshalb Sie sich wieder dem widmen, mit dem Sie sich auskennen – Problemen bei direkter Arbeit. In der Zwischenzeit bleibt die Suche nach einem schlanken und effizienten Betriebsablauf aus, weil nur die Hälfte des Fabrikbetriebs evaluiert wird.
FactoryFLOW von Tecnomatix ist ein grafisches System zur Materialhandhabung, das Ihren Wirtschaftsingenieuren die Optimierung des Fabriklayouts basierend auf den Entfernungen, Häufigkeiten und Kosten im Materialfluss ermöglicht. Möglich ist dies durch Auswertung und Analyse von Faktoren wie den Wegen der Teile und des Materials, des Lagerbedarfs, der Spezifikationen der Geräte für die Materialhandhabung und der Informationen für die Verpackung der Teile (Containerisierung) unter Berücksichtigung des Fabriklayouts.
Mit FactoryFLOW können Sie effiziente Fabriklayouts mit kürzeren Transportabständen für Teile und Material, kleineren Chargengrößen und geringerem Lagerbestand sowie mit verbesserter Kommunikation und gesteigertem Durchsatz erstellen. Alle diese Verbesserungen tragen zur Senkung der Fertigungskosten und Steigerung der Produktionseffektivität bei.
Funktionen
Vorteile
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.