Um Teile effizient und genau gemäß den Spezifikationen zu fertigen, ist es von entscheidender Bedeutung, den Fertigungsplan anhand aktueller Daten zu definieren. Der Fertigungsplan beschreibt, was gefertigt wird und wie, welche Ressourcen benötigt werden und wo die Fertigung stattfindet. Oftmals besteht dieser Plan aus Informationen, die in verschiedenen von der Fertigungsplanung erstellten Dateien zu finden sind. Hierzu gehören die Teildatei, NC-Programme, Fertigungsdokumentationen, Werkzeuglisten, Spezifikationen und Zeichnungen. Da die Pläne komplex sein können, müssen die Plandaten und –prozesse korrekt verwaltet und in einer Umgebung zusammengeführt werden, auf die alle am Fertigungsprozess Beteiligten zugreifen können, um die benötigten Daten jederzeit abrufen zu können.
Part Manufacturing Planner von Tecnomatix basiert auf der Teamcenter-Plattform und ermöglicht Fertigungsingenieuren, NC-Programmierern, Werkzeugentwicklern und Managern die Zusammenarbeit zur Definition von Fertigungsprozessplänen. Der Prozessplan legt die Abfolge der Arbeitsschritte zur Fertigung des Teils fest und enthält außerdem Links zu allen erforderlichen Daten und Anweisungen (z. B. könnten bei einem Schruppvorgang Links zur Teildatei des Werkstücks, den Ausgangsdaten von NX CAM, zur Werkzeugliste und zu den Arbeitsanweisungen enthalten sein). Indem der Plan und die zugehörigen Daten stets miteinander verknüpft bleiben, können Sie sicher sein, dass die richtigen Personen zu jeder Zeit die richtigen Daten verwenden.
Um sicherzustellen, dass Ihre Prozessabfolge korrekt definiert ist, ist Part Manufacturing Planner mit Visualisierungs- und Berichtsfunktionen ausgestattet. Sie können die Auswirkung von Konstruktionsänderungen auf Abläufe analysieren und den Prozess gemäß diesen Änderungen aktualisieren. Bearbeitungsdaten können dank der Integration von Direct Numerical Control (DNC) direkt mit CNC-Maschinen verknüpft werden.
Funktionen
Vorteile
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.