Die Effizienz des Fertigungsprozesses wird oftmals durch Unterbrechungen der beiden Aspekte der Teilefertigung behindert: Dies sind der virtuelle Aspekt mit der Definition des Fertigungsplans und der physikalische Aspekt mit der Ausführung des Plans und der Teilefertigung. Oftmals wird die Produktion unterbrochen, weil in der Fertigung falsche oder nicht aktuelle Daten verwendet werden. Die Lösung dieses Problems erfordert Zeit und kann stillstehende Maschinen zur Folge haben. Die Verwendung falscher Informationen ist auf eine schlechte Kommunikation zwischen der Planungsabteilung und der Fertigung sowie schlechtes Management der Fertigungsdaten, NC-Programme und Arbeitsanweisungen zurückzuführen.
In anderen Fällen sind Produktionsverzögerungen das Ergebnis inkorrekt definierter Fertigungsprozesse, etwa Bearbeitungsdaten, Arbeitsanweisungen und Werkzeuglisten, die mit Werkzeugen, die nicht verfügbar oder nicht mehr in Betrieb sind, falsch definiert wurden. Dieses Problem wird üblicherweise erst dann erkannt, wenn es bereits zu spät ist, nämlich bei der Einrichtung der Maschine. Dies kann zu kostenintensiven Überarbeitungen durch die Programmabteilung führen.
Siemens bietet eine Technologie an, die den Zusammenhang zwischen Fertigungsplanung und Produktionsumgebungen auf die nächste Stufe hebt, damit Sie Ihre Fertigungszyklen weiter verkürzen und die Qualität weiter verbessern können. Durch die Integration von Direct Numerical Control (DNC) sowie von Werkzeugverwaltungs-Tools auf Fertigungsebene mithilfe von Teamcenter können Sie Planungsdaten für die Fertigung direkt an den Einsatzort übertragen.
Durch führende Funktionen sowohl im virtuellen als auch im physikalischen Bereich der Teilefertigung kann Siemens Planungs- und NC-Programmierungstechnologie zur Definition und Prüfung des Fertigungsplans sowie Produktionstechnologie für den Betrieb von Werkzeugmaschinen (Steuergeräte, Antriebe, DNC- und Werkzeugverwaltungssoftware) bereitstellen. Durch die richtige Verknüpfung Ihrer Planungs- und Produktionssysteme können Sie die Produktionsleistung enorm steigern, die Fertigungsdauer verkürzen und sogar die Maschinenauslastung verbessern.
Funktionen
Vorteile
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.