Globale Produktion bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Nur wer diese Herausforderungen meistert, kann für seine Kunden effektiv Produkte fertigen. Zwar beschäftigt sich die Produktentwicklung damit, was eigentlich konstruiert werden soll, doch bevor ein Produkt auf dem Markt eingeführt werden kann, müssen noch diverse wichtige Fragen beantwortet werden. Wie soll das Produkt gefertigt werden? Welche Ressourcen sollen eingesetzt werden? Kann es schnell genug produziert werden? Hersteller stehen unter dem Druck, innovative Produkte zu einem immer günstigeren Preis immer schneller auf den Markt zu bringen, und müssen ihre Aktivitäten intensivieren, um gleichzeitig laufende Konstruktions-, Fertigungs- und Produktionsprozesse zu realisieren.
Für Produktkonzeption wie Endkunden-Support besteht der effektivste Ansatz darin, Daten nur einmal einzugeben und anschließend für mehrere Konstruktionsroutinen wiederzuverwenden. Genau dies ist jedoch eine sehr komplexe und schwierige Aufgabe. Branchenschätzungen zufolge existieren für jede Information zum Produktdesigns oft hunderte Informationsfragmente pro Fertigung.
Teamcenter Manufacturing Access bietet einfachen Zugriff auf alle fertigungsbezogenen Informationen einschließlich Informationen zu Prozessen, Ressourcen und Anlagen und ermöglicht so allen Fertigungsteams Zugriff auf sämtliche Informationen, die zur Produktionsausführung benötigt werden. Dank Workflow-Management und Änderungsabläufen können alle Konstrukteure in allen Bereichen von der Hauptplanung bis zur Fertigung jeden Teil der Prozessstruktur einsehen, der für die Beurteilung und Optimierung ihrer Verantwortlichkeiten nötig ist. Integrierte sowie webbasierte Zugriffslösungen stellen sicher, dass allen zuständigen Bereichen der Fertigungsplanung und -ausführung die erforderlichen Informationen für uneingeschränkt globale Zusammenarbeit zur Verfügung stehen.
Funktionen
Vorteile
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.