Die Verwaltung von Ressourcendaten – also Informationen über Produktionsgüter wie z. B. Werkzeugmaschinen, Betriebsmittel, Roboter, Schweißpistolen und Prozessvorlagen – ist eine äußerst herausfordernde Aufgabe. Allzu oft sind diese Informationen fragmentiert über mehrere Stellen verteilt und der nötige Zugriff durch die entsprechenden Anwendungen nicht möglich. Fertigungskonstrukteure sind oft gezwungen, neue Ressourcenpläne zu entwickeln, da sie die nötigen Daten für die Fertigung auf Grundlage bewährter Prozesse einfach nicht finden können. Dadurch werden Zeitaufwand und Lagerbestände unnötig aufgebläht.
Tecnomatix Resource Management ist eine offene, gemeinsame, grafische Datenbank für sämtliche Informationen zu den Produktionsressourcen eines Unternehmens. Diese Lösung unterstützt Unternehmen bei der Festlegung einer umfassenden Struktur zur Klassifizierung von Daten und zur Bereitstellung von Werkzeugen, die dem Anwender parametrische Suchanfragen mit Datenabruf innerhalb weniger Sekunden ermöglichen. In der grafischen 3D-Ansicht lässt sich überprüfen, ob die korrekten Ressourcen gefunden wurden – kein mühsames Durchforsten von Textanzeigen mehr.
Diese eng mit der digitalen Fertigungsumgebung von Tecnomatix verbundene Lösung zur Ressourcenverwaltung stellt Daten zur Verbesserung von Teilefertigung, Werkzeugkonstruktion, Prozessplanung, Maschinenprogrammierung, Werkstattkommunikation und weiteren Produktionsaktivitäten bereit. Zudem bietet Tecnomatix jetzt auch eine Ressourcenbibliothek mit über 30.000 katalogisierten Fertigungswerkzeugen, die Ihren Konstrukteuren mit einem Mausklick zur Verfügung stehen.
Funktionen
Vorteile
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.