Seit Einführung der Massenproduktion sind schrittweise Anweisungen, die sämtliche Prozesse von der Teileherstellung bis hin zur Endmontage ausführlich beschreiben, für eine effiziente Fertigung unverzichtbar. Doch selbst in der vernetzten Welt von heute ist es immer noch eine Herausforderung, Arbeitsanweisungen stets am richtigen Ort bereitstellen zu können, nämlich am Ort der Fertigung. Global agierende Hersteller haben insbesondere mit der Verwaltung mehrerer Standorte, verschiedener Produktionseinrichtungen sowie dem Fehlen einer zentralen Kontrolle der Dokumentation selbst zu kämpfen. Wenn man jetzt noch die verschiedenen Produktvarianten für den globalen Kundenkreis berücksichtigt, kann man sich den enormen Aufwand vorstellen, ganz zu schweigen von den damit verbundenen Kosten.
Teamcenter Manufacturing Publish bietet eine integrierte Produktionsdokumentationslösung basierend auf Teamcenter, mit der alle Produkt-, Prozess-, Ressourcen- und Anlagendaten zentral verwaltet werden können. Mithilfe der Konfigurationsmöglichkeiten von Teamcenter kann die Prozessdokumentation durch ein Versionsmanagement automatisch aktualisiert werden. Dies ermöglicht von überall aus das Vornehmen von Änderungen, selbst direkt von der Produktionsanlage aus.
Konsistente und beständige Arbeitsanweisungen sind für Fertigungsabläufe von entscheidender Bedeutung für höchstmögliche Effizienz. In der heutigen Wirtschaftswelt ist dies unbedingt erforderlich, da die Beschaffungszeiten kürzer sind und der Umsatz, den Sie mit Ihren Kapitalinvestitionen erzielen müssen, ebenso wichtig ist wie die Garantie, dass Ihr Produkt höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.
Funktionen
Vorteile
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.