Tecnomatix bietet eine der weltweit beliebtesten MES- und HMI/SCADA-Lösungen. Die Produktionsautomatisierungs-Software von Tecnomatix (unter dem Namen FactoryLink bekannt) überwacht und kontrolliert industrielle Prozesse und ermöglich Kunden auf diese Weise die Perfektionierung ihrer Prozesse und Produkte. FactoryLink basiert auf einer fortschrittlichen offenen Architektur und bietet Kunden aus unterschiedlichen Branchen höchste Leistung und Flexibilität bei der Erstellung von vertikalen Anwendungen. FactoryLink basiert auf einer fortschrittlichen offenen Architektur und bietet Kunden aus unterschiedlichen Branchen höchste Leistung und Flexibilität bei der Erstellung von vertikalen Anwendungen.
Die Produktionsmanagement-Lösung von Tecnomatix, Tecnomatix MES, wurde für die Nachverfolgung sämtlicher Aspekte der Produktion entwickelt und bietet historisch akkurate Datensätze sowie Echtzeit-Informationen zu Produktionsprozessen, Mängelverfolgung und eine vollständige Produktgenealogie. Tecnomatix MES baut auf einer flexiblen Objektmodellierungsplattform auf und eignet sich hervorragend für Kunden, die nach allen Vorteilen einer maßgeschneiderten, kostengünstigen Lösung mit kurzer Implementierungszeit suchen. Tecnomatix MES kann hybride und diskrete Fertigungsprozesse sowie Chargenfertigungsprozesse modellieren.
FactoryLink ist hochgradig skalierbar und kann für die Entwicklung aller Arten von Anwendungen verwendet werden, von einfachen Anwenderschnittstellen-Systemen (HMI) bis hin zu den komplexesten und anspruchsvollsten Supervisory Control and Data Acquisition- Systemen (SCADA). Diese Flexibilität zeigt sich in den über 80.000 Systemen, die weltweit in den unterschiedlichsten Branchen installiert wurden.
Die Produktionsmanagement-Lösung von Tecnomatix, Tecnomatix MES, wurde für die Nachverfolgung sämtlicher Aspekte der Produktion entwickelt und bietet historisch akkurate Datensätze sowie Echtzeit-Informationen zu Produktionsprozessen, Mängelverfolgung und eine vollständige Produktgenealogie. Tecnomatix MES baut auf einer flexiblen Objektmodellierungsplattform auf und eignet sich hervorragend für Kunden, die nach allen Vorteilen einer maßgeschneiderten, kostengünstigen Lösung mit kurzer Implementierungszeit suchen. Tecnomatix MES kann hybride und diskrete Fertigungsprozesse sowie Chargenfertigungsprozesse modellieren.
Tecnomatix MES ist die einzige fertigungsbasierte Software, die echte Produktgenealogie, historische Erfassung von Produktionsinformationen nach der Einführung von Änderungen, Echtzeit-Informationen und -Kontrolle sowie die Möglichkeit zur Integration in die Softwaresysteme von Unternehmen bietet.
Im Gegensatz zu anderen derzeit erhältlichen Ausführungslösungen kann Tecnomatix MES nahtlos mit den Tecnomatix-Anwendungen für Prozessplanung sowie mit FactoryLink, dem preisgekrönten, hochmodernen Softwaresystem für Überwachungsdaten, Datenerfassung und statistische Kontrolle und Analysen, verbunden werden.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.