Fertigungsunternehmen im Hightech- und Elektronikbereich müssen kostengünstige Produkte schneller als je zuvor auf den Markt bringen und sich einer Vielzahl von Herausforderungen stellen. Dazu gehören die Einführung großer Mengen von neuen Produkten in Rekordzeit, die Fertigung einer wachsenden Anzahl unterschiedlicher komplexer Produkte, die Einhaltung von Vorgaben seitens Kunden und Behörden (z. B. Rückverfolgbarkeit und bleifreie Herstellung) sowie der Einsatz von neuen Technologien, d. h. von Komponenten, Software, Ausrüstung oder Prozessen.
Neben diesen tagtäglichen Herausforderungen bei der Fertigung sehen sich globale Elektronikhersteller auch Aufgaben wie dem Ankauf neuer Anlagen, der Auswahl der geeigneten Ausrüstung, dem Lastausgleich zwischen Fabriken, dem Inventar- und Qualitätsmanagement auf globaler Ebene und dem Management von Auslagerungsprozessen gegenüber.
Die Tecnomatix-Anwendungen für die Hightech- und Elektronikindustrie sind auf diese wichtigen Aufgaben ausgerichtet und bieten die meistgenutzten Lösungen für das Management von Fertigungsprozessen (Manufacturing Process Management, MPM) für Entwicklung, Verwaltung und Integration des Produkteinführungsprozesses (New Product Introduction, NPI), Produktionsmanagement im Fertigungsbereich und Auslagerungsprozesse in einzelnen Anlagen oder auf Unternehmensebene bzw. auf Ebene des erweiterten Unternehmens. Diese Lösungen wurden auf Basis von Fachkenntnissen entwickelt, die im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit mit den weltgrößten Elektronikherstellern gewonnen wurden.
Elektronikhersteller auf der ganzen Welt nutzen diese umfassende Fertigungslösung für die Entwicklung, Optimierung und Ausführung von Produktionsprozessen auf Platinen- und Gehäuse-Ebene. Tecnomatix-Lösungen für die Hightech- und Elektronikindustrie helfen Ihnen dabei, neue Produkte schneller einzuführen, indem sie Ihnen die einfache Programmierung und Optimierung einer Vielzahl von Montagemaschinen und Testgeräten für Szenarios mit hoher oder geringer Produktvielfalt, die Protokollierung von Mängeln im Reparaturprozess sowie die Verwaltung sämtlicher Aspekte der Ausführung von Fertigungsaufgaben, vom Materialmanagement über die Überwachung von Maschinen bis hin zum Qualitätsmanagement zwecks vollständiger Rückverfolgbarkeit von Produkten und Prozessen, ermöglichen.
Das Management von Fertigungsprozessen (MPM) ist eine technologiegestützte Geschäftsstrategie, die Produkteinführungs- und Produktionsprozesse miteinander verbindet, indem sie digital bestimmt, wie ein Produkt gefertigt wird, untersucht, wie gut der geplante Prozess funktionieren wird, die Ausführung des geplanten Prozesses verwaltet und Feedback sowie Prozesstransparenz innerhalb der gesamten Fertigungslieferkette bietet. Kurz gesagt, steht MPM für das „Wie“: wie ein Prozess entwickelt und wie die Fertigung in dessen Rahmen ausgeführt werden muss.
Die meistgenutzte PCB NPI-Lösung in der Industrie: Die Tecnomatix-Lösung für die Montage und das Testen von Leiterplatten ist die einzige integrierte Suite von Software-Lösungen, die sämtliche NPI-Aktivitäten abdeckt und einzigartige Unterstützung für die kontinuierliche Verbesserung von NPI-Prozessen durch Prozessautomatisierung bietet. Sie bietet erstklassige, praxisbewährte Lösungen für die Optimierung von SMT-Linien für niedrige, mittlere und hohe Fertigungsmengen und -mixe auf Maschinen-, Linien- und Fabrikebene.
Die umfassendste MES-Lösung für die Elektronikfertigung: Die Tecnomatix-MES-Lösung für Elektronikhersteller ist die umfassendste und ausgereifteste MES-Lösung. Sie wurde eigens für die Anforderungen der Elektronikindustrie entwickelt und deckt sowohl die Leiterplatten- als auch die Gehäusemontage ab. Diese webbasierte Point-and-Click-Lösung ist sofort einsatzbereit und trotzdem extrem anpassbar und deckt die gesamte Reihe von MES-Funktionen für die Elektronikindustrie ab: Prüfung von Zuführgeräten, Materialverfolgung und -management, Einhaltung von Bleifrei-Richtlinien, Reparaturmanagement; Maschinenüberwachung, Qualitätsmanagement, Produktgenealogie sowie vollständige Rückverfolgbarkeit von Produkten und Prozessen.
Garantiert schon beim ersten Mal einen optimalen NPI-Prozess
Fertigungs-Infrastruktur, die standardkonforme Rückverfolgungssysteme unterstützt
Einsatz eines einzigen Qualitäts- und Prozessmanagement-Systems
Möglichkeit der papierlosen Fertigung zwecks größerer Umweltfreundlichkeit
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Collateral
Find out more about these Tecnomatix solutions.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.