Tecnomatix für Automobilzulieferer besteht aus einer Reihe von modularen, erstklassigen Lösungen für die vollständige Verwaltung der Informationen und Arbeitsprozesse von Fertigungszulieferern. Diese Lösungen sind mit einem offenen Fertigungsdaten-Backbone verknüpft und auf die speziellen Anforderungen von Zulieferern ausgerichtet: Sie ermöglichen Ihnen eine effektivere Angebotserstellung, Einführung und Durchführung von Fertigungsprozessen, um ihre erfolgreichen Geschäftsbeziehungen mit Herstellern aufrechtzuerhalten.
Die meisten Prozesse heutiger Automobilzulieferer sind sequenziell und die Arbeit wird in „Silos“ ausgeführthrt. Dies führt zu unvorhersehbaren Einführungskosten. Tecnomatix für Automobilzulieferer ermöglicht die gleichzeitige Entwicklung von Produkten und Prozessen, was zu geringerem Zeitaufwand und geringeren Kosten führt. Die Lösung deckt alle Phasen der Fertigung ab:
Bei jedem Schritt des C2C-Prozesses des Zulieferers ist der digitale Zugriff auf die globalen Fertigungsmöglichkeiten und -kapazitäten von grundlegender Bedeutung, um Vorhersagbarkeit zu erzielen. Die elektronische Prozessliste (Electronic Bill of Process, eBOP) wird über die Management-Umgebung für Fertigungsprozesse in Teamcenter verwaltet. Diese zentrale Informationsdatenbank ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen traditionell separaten Abteilungen. Zu den Vorteilen einer solchen Zusammenarbeit gehören:
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.