Tecnomatix unterstützt Hersteller aus der Automobilbranche durch eine offene und modulare Reihe von Lösungen für sämtliche Aspekte ihrer Fertigungsabläufe. Diese Lösungen dienen dem Einsatz bei der Entwicklung und Ausführung von Rohbau-, Montage-, Bearbeitungs-, Lackierund Qualitätsprozessen innerhalb des Unternehmens und des gesamten Zulieferer-Netzwerks des Herstellers. Alle weltweit führenden Automobilhersteller verlassen sich auf das Fachwissen und die Technologie von Tecnomatix, um ihre Fertigungsvorgänge zu optimieren.
Der globale Konkurrenzdruck ist stärker als je zuvor und zwingt Automobilhersteller dazu, breitere und vielfältigere Produktpaletten von hoher Qualität anzubieten, ohne die Preise zu erhöhen. Das Branchenwissen und die Softwarelösungen von Tecnomatix ermöglichen Herstellern durch den Fokus auf erfolgskritische Elemente die Planung, Entwicklung, Fertigung und gewinnbringende Markteinführung innovativer Fahrzeuge. Die Fertigungsexzellenz spielt dabei die wichtigste Rolle.
Der globale Konkurrenzdruck ist stärker als je zuvor und zwingt Automobilhersteller dazu, breitere und vielfältigere Produktpaletten von hoher Qualität anzubieten, ohne die Preise zu erhöhen. Aufgrund von Überkapazitäten und steigenden Kosten müssen Automobilhersteller allgemeine und flexible Fertigungssysteme entwickeln. Die rapide Entwicklung, Wiederverwendung und Validierung von Fertigungsprozessen vor der Implementierung hat sich als bedeutender Faktor für den Erfolg von Automobilherstellern erwiesen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.