Die Tecnomatix-Lösungen für den Automobil-Rohbau steigern Ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem sie:
Die Rohbau-Umgebung von Tecnomatix für Automobilhersteller vereinfacht die Planung und Konstruktion unter Mitwirkung mehrerer Anwender und Standorte und ermöglicht es Ihnen, hierarchische Darstellungen von Rohbau-Prozessen zu erstellen, die die Prozessliste (BOP) bilden. Die BOP erfasst die Prozesslogik und den Prozessablauf und definiert die Beziehungen zwischen Abläufen, Fertigungsressourcen und Produktteilen.
Mit Werkzeugen wie standardisierten Robotern, Spannvorrichtungen und Schweiß- oder Lackierpistolen, die in der Systembibliothek enthalten sind, können Sie innerhalb kurzer Zeit ein Punktschweiß- oder Lackierungs-Layout in einer 2D-Entwurfsumgebung erstellen. Die Prozessplaner können Schweißpunkte definieren und sie den Schweißvorgängen zuordnen. Automatische Werkzeuge stellen gemäß Prozessparametern wie Metallstärke und -kombination die am besten geeignete Kombination von Schweißpistolen, Steuergeräten und Transformatoren zusammen. Dies ermöglicht eine frühe Auswertung von Fertigungszeiten, Kosten und Projektinvestitionen sowie der Montagestraßenperformance, dem Durchsatz und der Ressourcennutzung.
Außerdem verfolgt und verwaltet Tecnomatix für die Rohbaufertigung Änderungen im Produktdesign und überprüft ihre Auswirkungen auf den Fertigungsprozess.
Die Tecnomatix-Anwendungen für die Rohbau-Konstruktion ermöglichen die detailgenaue Entwicklung von durch Roboter oder manuell ausgeführten Arbeitsschritten in Punktschweißlinien und -zellen. Die automatische Roboterplatzierung garantiert, dass die Roboter ihr Ziel erreichen können, ohne mit ihrer Umgebung zu kollidieren.
Die Schweißpistolen werden automatisch aus den Systembibliotheken ausgewählt und anhand der Bereichsfunktion verifiziert, die Ihnen die Ansicht der Passgenauigkeit und die Reichweite der Schweißpistole aus allen Blickwinkeln ermöglicht.
Mithilfe von 3D-Simulationen der generierten Roboterwege können Sie potenzielle Kollisionen erkennen, die Erreichbarkeit prüfen und die Zykluszeit optimieren. Die diskrete Ereignissimulation ermöglicht eine Analyse der Montagestraßenperformance inklusive Durchsatz, Ressourcennutzung, Engpasserkennung und Puffergrößen.
Tecnomatix für die Rohbaufertigung generiert automatisch Programme für programmierbare Steuerungen und Roboter (Offline-Programmierung) sowie Arbeitsanweisungen für Fertigungspersonal und Zulieferer, die entweder im Hardcopy-Format oder als elektronische Dokumente über das Internet veröffentlicht und verteilt werden können.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.