Tecnomatix-Lösungen für Automobilhersteller bieten den Wettbewerbsvorteil, den Sie benötigen, indem sie:
Die Tecnomatix-Umgebung für die Montageplanung im Automobilbereich vereinfacht die Planung und Konstruktion unter Mitwirkung mehrerer Anwender und Standorte. Das System ermöglicht Ihnen die Erstellung von hierarchischen Darstellungen der finalen Prozesslisten (BOP – Bill of Process) für die Baugruppenmontage. Die BOP erfasst die Prozesslogik und den Prozessablauf und definiert die Beziehungen zwischen Abläufen, Fertigungsressourcen und Produktteilen. Die Planungs-Tools von Tecnomatix ermöglichen die Erstellung optimaler Montagesequenzen und vereinfachen die Verwaltung von Produktvarianten sowie damit verbundener Änderungen.
Tecnomatix für die Automobilmontage ermöglicht eine frühe Auswertung von Montagezeiten, Projektbudgets und Fertigungskosten. Es bietet die Möglichkeit zur Auslastungsverteilung und bietet frühe Schätzungen der Leistung von Montagelinien, unter anderem für Durchsatz und Ressourcennutzung.Tecnomatix für die Automobilmontage bietet einen Top-Down-Ansatz, von der Analyse von Montagesequenzen bis hin zur detaillierten 3D-Entwicklung von Montagearbeitsstationen. Außerdem ermöglicht es 3D-Simulationen von komplexen, durch Menschen oder Roboter ausgeführten Arbeitsschritten wie etwa dem Einsatz von Autositzen, Armaturenbrettern und Windschutzscheiben, ergonomische Analysen und Arbeitsabläufe sowie die Optimierung der Ausführungsdauer.
Die diskreten Ereignissimulationen von Tecnomatix für die Automobilmontage machen die Planung unterschiedlicher Bestellmengen und Produktmixe möglich. Hierarchische Modelle erlauben die Optimierung der Fertigungsstraßenperformance, Ressourcennutzung, Engpasserkennung und Puffergrößen.
Außerdem vereinfacht Tecnomatix die Offline-Programmierung (OLP) von Maschinenprogrammen und erstellt Arbeitsanleitungen für Arbeitskräfte an Montagestraßen und Zulieferer. Durch die Bestimmung der Reihenfolge von Bestellungen und deren Zuweisung an die verschiedenen Montagestraßen können Sie optimierte, einfach zu verwaltende Zeitpläne erstellen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.