Es ist oft ziemlich schwierig, Managern oder Fertigungspersonal Zugang zu detaillierten Fertigungsdaten zu gewähren. Mit dem webbasierten BOP Manager von Tecnomatix können Sie auf diese Informationen mithilfe eines Standard-Webbrowsers zugreifen. Der webbasierte BOP Manager bietet einen sicheren Online-Zugriff auf den Fertigungsdatenspeicher und ermöglicht eine benutzerfreundliche Navigation durch Projekte und Prozessinformationen. Die Lösung verfügt über eine webbasierte Umgebung zur Überprüfung, zur Verwaltung und zum Austausch digitaler Fertigungsdaten.
Detaillierte 3D-Informationen von Fertigungsanlagen, Produkten und Prozesssequenzen können mithilfe von PERT-Diagrammen visualisiert werden.
Online-Berichte mit detaillierten Informationen verschaffen Ihnen einen Überblick über den aktuellen Planungsstatus. Die Berichte können den Wünschen des Kunden angepasst werden.
Funktionen
Vorteile
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.