Durch den Druck einer schnellen Markteinführung bei gleichzeitiger Verbesserung der Leistung und Qualität des Produkts steigt die Nutzung digitaler Prototypen im gesamten Produktlebenszyklus. Demzufolge wird die Verwaltung von Simulationsdaten immer wichtiger. Laut dem Forschungsunternehmen AberdeenGroup ist die Wahrscheinlichkeit, dass erstklassige Unternehmen die Beziehungen zwischen Simulations- und Produktdaten verwalten, doppelt so hoch wie beim Branchendurchschnitt.
Die Teamcenter-Funktionen für das Management der Simulationsprozesse bieten ein umfassendes schlüsselfertiges Datenmodell zur Verwaltung von auf Computer-Aided Engineering (CAE) basierender Geometrie, vernetzten Modellen, ausführungsfertigen Decks, Ergebnissen und Berichten, sodass Sie die passenden Daten für Ihre virtuellen Prototypen leicht finden und wiederverwenden können. Wenn sich Entwürfe ändern, können Sie Modelle und Baugruppen visualisieren, vergleichen und schnell aktualisieren.
Durch einen skalierbaren Rahmen können CAE-Anwendungen leicht konfiguriert und gestartet werden. Durch den sicheren und globalen Zugriff auf Simulationsdaten können Sie Informationen austauschen und effektiver zusammenarbeiten. Standardworkflows zur Initiierung, Überwachung, Prüfung und Genehmigung digitaler Prototypen erhöhen die Effektivität Ihrer Programme. Ihr gesamtes Team kann Ergebnisse hinsichtlich Struktur, Flüssigkeit und Bewegung visualisieren, ohne auf Experten-Tools angewiesen zu sein.
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 37755-0