Im heutigen Umfeld werden Sie mit neuen Herausforderung bei Technik und Marketing konfrontiert, um in einem globalen Markt erfolgreich zu sein. Sie kämpfen soweit möglich mit der Koordination der globalen Entwicklung, der Kostenkontrolle und der Standardisierung, während Sie gleichzeitig dem Bedarf an Produktvariationen seitens Markt und Kunden entsprechen.
Früher wurden produktbezogene Formel-, Verpackungs-, Illustrations- und Markeninformationen in Dokumenten und einzelnen Informationssystemen gespeichert, die über die gesamte Organisation verteilt waren. Um den Anforderungen eines modernen Marktes gerecht zu werden, steigen Unternehmen auf ein zentrales Management dieser Informationen und der zugehörigen Prozesse um. In der Tat erreichen die Top-Unternehmen, die diese zentrale Managementstrategie übernommen haben, mit einer nahezu drei Mal höheren Wahrscheinlichkeit die Zielvorgaben zu Produktumsatz und Kosten als ihre weniger gut positionierten Mitbewerber.
Teamcenter bringt Formel-, Verpackungs- und Markenwissen-Management in den gesamten PLM-Prozess ein:
Teamcenter bietet Ihnen eine umfassende Lösung für die Verknüpfung diskreter und formulierter Produktentwicklung mit Verpackung, Illustrationen, Markeninformationen und Anlagen. Wenn Ihr Unternehmen die Vorteile der Daten- und Prozessausrichtung zwischen diesen historisch unterschiedlichen Bereichen nutzt, können Sie Vorteile bei Geschwindigkeit, Produktivität, Kosteneffizienz, Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Produkterfolg feststellen.
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.