Bei der Markteinführung von Produkten stellt die Dokumentation einen wesentlichen Bestandteil des Pakets dar. Für die Produktauslieferung sind eine ordnungsgemäße Beschriftung, eine Benutzer-Dokumentation und in vielen Fällen auch ausgefüllte Formulare über die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen erforderlich.
Da die globale Vielfalt von Produkten und Märkten zunimmt, wird es immer schwieriger, Autoren auf Produkt- und Marktänderungen abzustimmen, insbesondere angesichts des Drucks immer knapperer Zeitpläne. Durch die Einbindung Ihres Dokumenten- und Content-Managements in das Product Lifecycle Management (PLM) sind Sie in der Lage, die Dokumentation aktiv und nicht erst im Nachhinein zu verwalten.
Die Funktionen für das Content- und Dokumenten-Management von Teamcenter integriert den Entwicklungsprozess in die gleiche PLM-Umgebung, die auch den Gesamtprozess der Produktentwicklung verwaltet. Ob Sie nun einfache aber wichtige Geschäftsdokumente oder komplexe Service-Handbücher erstellen, Autoren wissen stets über den Produktinhalt und etwaige Änderungen Bescheid, sodass Sie detailliertere und qualitativ hochwertigere Dokumentationen erstellen können.
Das zentrale PLM-System von Teamcenter überschreitet traditionelle Organisations- und Prozessgrenzen, die im Dokumenten-Management und bei Software für technische Publikationen entstehen. Teamcenter bindet die Autoren Ihres Unternehmens in die gleiche auf Zusammenarbeit beruhende Umgebung für das Wissensmanagement ein, die auch für die Produktentwicklung verwendet wird. Autoren können an den gleichen Prozessen wie zum Beispiel Änderungsmanagement und Produkteinführung teilnehmen und so sicherstellen, dass das gesamte Produktpaket fristgerecht und im Rahmen des Budgets fertiggestellt wird.
Mit Teamcenter können Sie das Produktwissen des Unternehmens zu Rate ziehen und dazu beitragen, ohne dabei auf Ihre bevorzugte Software für technische Publikationen wie Microsoft Office verzichten zu müssen. Dank einer erweiterten MS Office-Benutzeroberfläche können Sie mit Teamcenter von Ihren vertrauten Anwendungen aus arbeiten. Sie können außerdem strukturierte Sprachen wie SGML und XML verwenden, um Inhalte als handhabbare und mit dem Produktinhalt verknüpfte Komponenten zu erzeugen, die für Publikationen in mehreren Versionen erneut und zu anderen Zwecken verwendet werden können. Die Unterstützung der Darwin Information Typing Architecture (DITA) und S1000D ermöglicht eine regelkonforme Entwicklung und Normen zum Datenaustausch.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.