Durch zunehmend komplexere Produkte, kürzere Vorlaufzeiten und fortgeschrittenere und vielfältigere Produktangebote wird es zunehmend schwierig, die Präzision Ihrer Stücklisteninformationen aufrechtzuhalten. Sie stehen vor der Herausforderung, Entwicklungsänderungen zwischen Konfigurationen zu verwalten, Folgestücklisten zu verwalten und Stücklistenänderungen über Varianten hinweg auszudehnen. So kämpft Ihr Unternehmen, Qualität und Markteinführungszeit zu verbessern und gleichzeitig Entwicklungs-, Fertigungs- und Produktlebenszykluskosten zu senken, um die Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren.
Stücklistenmanagement ist ein entscheidender Bestandteil der Konstruktion und der Fertigung für jedes Produkt. Wenn Sie für ein führendes Unternehmen arbeiten, kennen Sie das und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zentralisierte Produktdaten nutzen, um das Produktkonfigurations-Management zu verbessern, ist um ein Zweifaches höher. Durch effektives Stücklistenmanagement können Sie angepasste Sichtbarkeit für zentrale Produktinformationen nach Funktion bereitstellen und das Konfigurationsmanagement über die Stückliste hinaus ausdehnen, um umfassendere Produktinformationen zu bieten.
Die Ergebnisse sprechen für sich. Laut einem Bericht aus dem Jahr 2007 der AberdeenGroup sind führende Unternehmen, die eine effektive Stücklistenmanagement-Lösung einsetzen, besser in der Lage, die Vorgaben zu Produktentwicklung und Lebenszyklus zu erreichen, die Produktrentabilität fördern, durchschnittlich 89 Prozent oder mehr der Zeit im Gegensatz zu 30 bis 40 Prozent der Zeit für Unternehmen, die weniger in die Technik investieren.
Mit der Teamcenter-Lösung für Stücklistenmanagement können Sie die grundlegende Produktdefinition über die Konstruktion und die Technik hinaus über den gesamten Produktlebenszyklus effektiv managen. Teamcenter bietet eine einheitliche Quelle an strukturierten Produkt- und Prozessinformationen, so dass jeder Benutzer die richtigen Stücklisteninformationen bedarfsgerecht abrufen kann. Zusammen mit leistungsstarken Funktionen für das Management von Produktkomplexität und -variabilität können Sie Produktangebote, Plattformen und Optionen leichter verwalten.
Teamcenter bietet integrierte Managementfunktionen, um die physischen Fertigungsdaten von Produkten, Prototypen und Teststrukturen mit nachverfolgbaren Teilen für Verifizierung und Compliance zu erfassen und zu verwalten. Das ermöglicht einen visuellen Vergleich des gefertigten Teils mit der Konstruktion oder anderen gefertigten Teilen und die Erfassung der Dokumentation/der Ergebnisse für jedes spezifische gefertigte Teil.
Teamcenter bietet auch eine spezielle Lösung für das Stücklisten-Management, das es OEMs aus dem Automobilbau und dem Transportbereich ermöglicht, ihre komplexen Stücklisteninformationen durch globale Stücklisten im Unternehmen und stücklistengesteuertes Digital Mockup (DMU) effektiv zu verwalten.
Teamcenter hilft, global die Fragmentierung von Stücklisten zu verhindern, und verbessert so die Zusammenarbeit und die Wiederverwendung, reduziert Kosten, Fehler und Markteinführungszeiten und steigert letztendlich die Produktivität. Durch Verwaltung der verschiedenen Konfigurationen Ihrer Stücklisten können Sie Ihre Zielvorgaben in der Produktentwicklung zweimal schneller als Ihre weniger effizienten Mitbewerber erreichen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Collateral
Erfahren Sie mehr über die technischen Funktionalitäten dieser Teamcenter Lösung.
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.