Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte. Erfolg in Entwicklung, Fertigung und Beschaffung ist ein Ergebnis der Fähigkeit, Informationen auf sinnvolle Weise austauschen zu können. Austauschen bedeutet zugreifen, verstehen und nutzen der Daten einer anderen Abteilung, eines anderen Unternehmens, eines anderen Fachgebiets – über geografische Entfernungen und Unternehmen hinweg. Der Austausch geistigen Eigentums beschleunigt die Zeit zur Marktreife. Durch Austausch erhöhen Unternehmen ihren Return on Investment (ROI).
Im Prozess des Product Lifecycle Managements enthalten viele der ausgetauschten Daten grafische Informationen in 2D und 3D. Oft führt der einfachste Weg zum Verständnis dieser Daten über ihre Ansicht.
PLM Vis ist eine Komponententechnologie für die schnelle Entwicklung von Anwendungen für die Zusammenarbeit, die einen Kunden in die Lage versetzt:
PLM Vis Komponenten sind ActiveX/Java Beans, die eine schnelle Anwendungsentwicklung ermöglichen. Diese Komponenten nutzen die weltweite Reichweite des Internets – oder arbeiten lokal. Sie unterstützen jede Architektur von Client-Server bis zu Stand Alone-Anwendungen. PLM Vis ermöglicht die Entwicklung von Produkten zur Anzeige, Navigation und zum Druck von Daten, die in vielen gängigen Formaten gespeichert wurden. PLM Vis bietet Werkzeuge zur Zusammenarbeit wie View-markup, View-capture Animation, Messfunktionalität, und eine gemeinsame Plattform für die Arbeit mit Daten aus unterschiedlichen Quellen.
Kundenanforderungen ändern sich in vielen Situationen und PLM Vis ist flexibel genug, in vielen Fällen die richtigen Leistungen zu bieten:
Alle diese Anforderungen gelten für OEM wie Endanwender. Es ist sehr leicht, mit PLM Vis eine Anwendung zu entwickeln. Es gibt “drag and drop” Entwicklungsumgebungen wie Visual Café und andere wie J-Builder, die eingehendere Kontrolle bieten.
PLM Vis bietet Kerntechnologien von Siemens PLM Software zur Visualisierung und Zusammenarbeit, die in Stand Alone-Anwendungen ebenso wie in webbasierende Lösungen eingebaut werden kann. PLM Vis verbindet die Leistungen von nativen Codes, einschließlich zugrunde liegender DLLs, mit der Portabilität von JavaBeans und ActiveX-Komponenten. 250 Mannjahre der Entwicklung eines Visualisierungskerns und der zugehörigen Werkzeuge werden damit auf einen Schlag verfügbar
PLM Vis ermöglicht aufgrund seiner Komponentenarchitektur die Entwicklung einer gemeinsamen Plattform für Austausch und Bearbeitung von Daten, die aus verschiedenen und im Wettbewerb stehenden Anwendungen kommen. Es ist die einzige Komponententechnologie, die JT vollständig unterstützt.
PLM Vis JavaBeans und ActiveX-Steuerelemente können zur Entwicklung von Applets, Anwendungen, und sogar Plug-ins für Browser verwendet werden. PLM Vis ist für UNIX ebenso verfügbar wie für PC.
PLM Vis Komponenten machen vollständigen Gebrauch von JT. Dazu gehören verschiedene Detaillierungsgrade (LOD), Baugruppenunterstützung, Bemaßungen, Messen, Text, und Product Manufacturing Information (PMI).
Zusätzlich zu 3D JT, STL und VRML, unterstützt PLM Vis fast jedes heute verwendete 2D-Datenformat und arbeitet mit 2D- und 3D-Daten aus allen wichtigen CAD-Systemen.
JT ist ein ausgereiftes “leichtes” Datenformat mit breiter Anwendung in der Automobil- wie Flugzeugbrache. Siemens PLM Software bietet marktführende Anwendungen, die in der Komplexität von 2D-Viewmarkup bis zur 3D-Simulation in immersiven ‘Cave’ Umgebungen reichen. Diese Anwendungen sind Teil der Teamcenter Visualization Suite, deren primäres Format JT ist.
Siemens PLM Software fördert die breite Anwendung von JT und stellt der gesamten CAD/CAM-Branche die Mittel zur wirtschaftlichen Nutzung von JT-Daten zur Verfügung. Drittanbieter haben mit der Entwicklung und dem Verkauf von Lizenzen für Schnittstellen von den populären MCAD-Systemen zu JT neue Geschäftsmöglichkeiten erschlossen. Es ist oft das einzige gemeinsame Format in den wichtigsten Anwendungen, die in einem Unternehmen verwendet werden.
JT-Daten können sehr leichtgewichtig sein und wenig mehr als facettierte Daten enthalten – oder auch Assoziationen zu den originalen CAD-Informationen, Baugruppen, Produktstrukturen, Geometrien, Attributen, Metadaten, und PMI enthalten. Es unterstützt zahlreiche Tessellierungen und LOD-Generierung.
PLM Vis Base, PLM Vis Standard und PLM Vis Pro entsprechen aufsteigenden Funktionalitätsebenen und einem natürlichen Upgrade-Pfad. Die Anwendungsvorteile dieser Komponenten liegen darin, dass jede die unterstützten Daten interpretiert und automatisch grafische Ergebnisse in einem Standard produziert, der dennoch spezifische Mauseingaben, Auswahl und Farben unterstützt. Die Highlights der Funktionalitäten sind:
Die oben aufgeführten Komponenten wurden als JavaBeans oder ActiveX-Steuerelemente ausgelegt. Auf einer niedrigeren Integrationsebene bieten wir auch PLM Vis JT. Dies ist eine C++ Bibliothek, die Anwendungen zum Lesen und Schreiben von JT-Daten verwenden können.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.