PLM XML Unterstützung kann durch das Bereitstellen von Lesen, Schreiben und Abfragen von PLM XML Dokumenten und Datenstrukturen in eine Anwendung eingebaut werden. Dies kann direkt von den Definitionen und der Dokumentation des PLM XML-Schemas erfolgen. Durch die Zuhilfenahme eines Toolkits zur Implementierung kann eine modulare Integration unterstützt und die Wartung und Erweiterung der PLM XML Unterstützung erleichtert werden. Siemens PLM Software hat ein Software Developer Kit (PLM XML SDK) entwickelt, das Anwendungsentwicklern den Einbau von PLM XML in Applikationen erleichtert.
Beispiele für den produktiven Einsatz von PLM XML in der assoziativen Verbindung von Applikationen oder der über gemeinsame Produktstrukturen, umfassen:

Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.