Das PLM XML Software Developer Kit (SDK) ist eine Sammlung von Entwicklungswerkzeugen und Utilities, die dazu entwickelt wurden, um die Aufgabe zu vereinfachen, Unterstützung des PLM XML-Formats in Software-Anwendungen zu implementieren, die Produktdaten erstellen und benötigen. Wichtige Vorteile aus der Verwendung des PLM XML SDK umfassen:

Diese werden im kostenlosen Download zur Vollständigkeit und Einfachheit mit dem SDK geliefert. Sie beschreiben die Produktstruktur und assoziierte Produktdaten in erweiterbarer Form und enthalten Mechanismen zur Referenzierung externer geometrischer Bauteilrepräsentationen und zur Aufrechterhaltung der Assoziativität mit diesen.
Diese C++ Klassenbibliothek wurde entwickelt, damit Sie ein mit den PLM XML-Schemata korrespondierendes Runtime-Modell bauen und darin navigieren können. Die PLM XML-Schemainstanzen werden in C++ Klassen gespiegelt, die leicht in Übereinstimmung mit allen eventuell erforderlichen Erweiterungen des Schemas erweitert werden können.
Das Toolkit unterstützt weiter eine Reihe von Features, die die Benutzerfreundlichkeit von PLM XML erhöhen. Sie wurden in einem flexiblen und erweiterbaren 'Plug-In' Framework organisiert. Plug-ins, die entsprechend dem in der SDK-Dokumentation vorgegebenen API entwickelt wurden, können einfach in das relevante Verzeichnis gezogen werden und werden sich selbst bei Runtime registrieren. Diese Plug-ins werden für verschiedene Rollen benötigt, die zusammen volle PLM XML Flexibilität ergeben.
PLM XML Extension Plug-in:
Sie wollen vielleicht Schemata erweitern, um die Breite oder Tiefe der Daten zu erweitern, die Ihre Anwendung mit PLM XML verarbeitet. Sie können einfach die Toolkit-Klassen passen erweitern. Das Toolkit verarbeitet die eingepackten Erweiterungen dann automatisch.
Datenadapter Plug-in:
Ein Daten-Adapter erlaubt Ihnen den Zugang zu einem komplexen Datenformat, um die Produktstruktur und Repräsentationen als PML XML und Referenzierungen zu extrahieren. Als Runtime-Plug-in kann der richtige Adapter das Toolkit mit einem Datenfluss versorgen und den expliziten Zwang zum “Speichern als PLM XML” in jedem Stadium erübrigen.
Das SDK wird mit einem Transportprotokoll für facettierte Daten ausgeliefert, um die Erstellung und den Austausch dieser einfachen geometrischen Repräsentation für Zwecke des Viewing zu ermöglichen
Beispielprogramme, die die Arbeit mit PLM XML zum Laden von Dateien, Erzeugen von Klassenerweiterungen und Entwickeln von Adaptern demonstrieren, werden einschließlich eines vollständigen PLM XML-Tutorials ausgeliefert.
Um die Implementierung von PLM XML zu erleichtern, stellen wir eine Bibliothek von Utilities zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, die Daten an der Schnittstelle zu manipulieren.
Das SDK wird mit einer umfassenden, qualitativ hochwertigen Entwicklerdokumentation ausgeliefert. Um das Leben noch einfacher zu machen, enthält es auch Beispielimplementierungen von Allem, angefangen bei einer vollständigen Anwendung bis hin zu einem Datenadapter Plug-in.
Das PLM XML SDK ist ein verkaufsfähiges Produkt. Bitte sprechen Sie Ihren Siemens PLM Software Vertriebsbeauftragten auf Preisinformationen an.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.