Parasolid wird von einer großen und verschiedenartigen Gemeinschaft von Innovatoren der Branche als Basis eines Spektrums führender 3D-Anwendungen genutzt, die den gesamten Produktlebenszyklus umfassen. In allen Fällen bringt Parasolid Nutzen durch einfache Integration, bewährte Modellierfunktionalitäten der Weltklasse und herausragender Interoperabilität mit anderen Parasolid-basierenden und Drittanbieter-Produkten.

Hier stehen nur einige der Anwendungsfelder, in denen Parasolid heute verwendet wird.
Die heutigen Anwendungen für 3D-Konstruktion unterstützen die Entwicklung ausgefeilter Produktmodelle für so verschiedene Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Konsumgüter und Medizintechnik. Die Produktdefinition ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses und präzise 3D-Repräsentation spielt eine zentrale Rolle.
Parasolid bietet 3D-CAD-Enwicklern die stabilste Grundlage der Branche zur Erstellung, Bearbeitung und Abfrage präziser 3D-Geometriemodelle. Parasolid bringt auch folgenden Nutzen für den Konstruktionsprozess:
Derzeit wird Parasolid in zahlreichen führenden High-End- und Mittelklasse-Anwendungen rund um die Welt zur Erstellung definitiver, präziser 3D-Modelle eingesetzt, die durch den gesamten Produktlebenszyklus verwendet werden können. Parasolid bringt ebenso Nutzen in Konstruktions- und Definitionsprozessen auch Gebieten wie MEMS, Halbleiter, Flächenrückführung, Scannen und Optik.
Der Austausch und die Visualisierung akkurater 3D-Modelldaten ist ein zunehmend wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit in PLM-Lieferketten. Die weitverbreitete Anwendung von Parasolid in verschiedenen Anwendungen zur 3D-Konstruktion, Fertigung und Analyse offnet Wege für zuverlässigen, übersetzungsfreien Austausch von 3D-Modellen im nativen XT-Format von Parasolid und bringt damit Nutzen in Kollaborationsprojekte.
Parasolid ist ebenso gut positioniert, um 3D-Daten in fremden Modellerformaten zu verarbeiten. Parasolid bietet einfache Werkzeuge zum Import von B-rep und getrimmten Flächendaten und seine einzigartige Tolerant Modeling-Strategie wurde entwickelt um Ungenauigkeiten zu bewältigen und zu kompensieren. Zusammen mit Parasolid Bodyshop zur Modellverbesserung und Translator Toolkits für wichtige CAD-Formate bietet Parasolid herausragende Interoperabilität und fortlaufende Integrität für 3D-Modelldaten.
Sowohl bei der Arbeit mit importierten als auch mit nativen 3D-Daten bietet Parasolid reichhaltige Rendering-Funktionalitäten, die verschiedene Visualisierungsanwendungen und Prozesse unterstützen können. Parasolid bietet ebenso eine breite Suite von Funktionalitäten zu Bemaßung und Abfrage, die in Anwendungen zur visuellen Überprüfung oder zum Digital Mockup verwendet werden können. Architektur, Entwicklung & Bau (AEC).
AEC deckt alle Aspekte der Konstruktion, Verwaltung und Zusammenarbeit in der Bauumgebung ab. Mit der Entwicklung von AEC-Software und Datenstandards wird flexible 3D-Repräsentation immer wichtiger und macht die bewährte 3D-Modellierfunktionalität von Parasolid zu einem attraktiven Angebot für die Anbieter und Forscher auf dem Gebiet der AEC-Software. Verwandte Gebiete wie Möbel, Schiffbau, Struktur und Fabrikkonstruktion sind ebenso in der Lage, die Vorteile der fortschrittlichen 3D-Repräsentation mit Parasolid zu erforschen
Parasolid bietet unerreichte Funktionalitäten für heute gängige Konstruktion, die Modellierung von Freiformflächen ebenso enthalten wie Boolsche Operationen, Schnitte, lokale Bearbeitung, hochwertiges Rendering, Masseneigenschaften und vieles mehr. Zusammen mit nahtlosem Datenaustausch mit den wichtigsten CAD/CAM/CAE-Systemen der Mechanik kann Parasolid dazu beitragen, den Ansatz eines “einzigen Modells” in großen Entwicklungsprojekten zu erleichtern.
Endanwender-Organisationen in Handel, Industrie, Wehrtechnik und Regierung erweitern ihre kommerzielle Software mit eigenen Entwicklungen, um ihr spezifisches Know-how, ihre Projekte und Prozesse zu nutzen. Parasolid bietet eine ideale Plattform für Organisationen, die ihre eigenen Entwicklungen mit den gleichen, einfach zu implementierenden, produktionserprobten Funktionalitäten zum 3D-Modelling ausrüsten wollen, die kommerzielle Anbieter auf der ganzen Welt erfolgreich nutzen.
Parasolid bietet Forschungs- und Entwicklungsteams in Unternehmen eine kosteneffektive 3D-Modellinglösung für kundenspezifische Anwendungen, die ihnen erlaubt:
Viele akademische Einrichtungen finden die leicht zu integrierenden Standardschnittstellen von Parasolid besonders gut geeignet, um eine 3D-Software-Umgebung für Lehre, Forschung und Innovation zu schaffen. Parasolid ist ebenso eine gute Wahl für Forschungsprojekte, die Zusammenarbeit und Kompatibilität mit kommerziellen und industriellen Partnern erfordern, weil Parasolid 3D-Modelle in nativer Form mit Hunderten führender Anwendungen ausgetauscht werden können, die alle Parasolid Modelliertechnik verwenden
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.