Das JT Open Toolkit richtet sich speziell an Softwareentwickler, die JT-fähige Anwendungen entwickeln wollen. Das JT Open Toolkit ist eine C++ Bibliothek die Lese- und Schreib-Zugriff auf JT-Daten ermöglicht. Durch den Einsatz des JT Open Toolkits werden Kodierungs- und Wartungsarbeiten, die zur Entwicklung JT-fähiger Anwendungen benötigt werden, reduziert. Ebenso wird durch die Nutzung des Toolkits die Daten-Kompatibilität gesichert.
Die JT Lese-Funktionalität ermöglicht es einer Anwendung den Inhalt einer JT-Datei zu erfassen. Das Toolkit unterstützt das Lesen aller Versionen von JT-Dateien und ermöglicht dadurch das Arbeiten mit Millionen von Dateien, die über mehrere Jahre archiviert wurden.
Die JT Schreib-Funktionalität ermöglicht es einer Anwendung die Daten im JT-Format - als eine Alternative zum proprietären Format – für den späteren Gebrauch oder Austausch mit anderen JT-fähigen Anwendungen zu speichern.

Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.