JT ist ein ausgereiftes Datenformat, das bereits in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie weit verbreitet, und auch für alle Anwendungen im Bereich der Fertigungsindustrie optimal geeignet ist. Der Erfolg von JT und Anwendungen die JT nutzen ist, dass JT das bevorzugte gängige Datenformat für viele Endnutzer geworden ist. Die JT Daten:
ein umfangreiches Datenmodell mit robuster Datensatz-Unterstützung
ein Leistungsfähiges, beständiges Archivierungsformat für graphische Datenthe best-in-class for supporting large assembly ⁄ model interactive capabilities
einzigartige Unterstützung von großen Baugruppen und interaktiven Modell-Funktionalitäten
CAD-neutral und unterstützt alle gängigen MCAD-Applikationen
Softwareentwickler haben Translatoren von den gängigsten MCAD-Systemen nach JT entwickelt. Es ist fast immer das einzige Format für größere Applikationen, welches in Unternehmen Verwendung findet.
JT Daten können sehr klein sein – indem sie nahezu nur Facetten-Daten enthalten – oder größer, ganze Assozationen zu den originalen CAD-Informationen, Baugruppen, Produktstrukturen, Geometrien, Attribute, Meta-Daten und PMI enthaltend. JT unterstützt mehrere Tesselationen und verschiedene Detailstufen der Darstellung.
JT-Daten sind optimal für Visualisierungsapplikationen geeignet. Das JT Open Toolkit stellt einen API-Zugang zu den JT-Informationen in der Weise zur Verfügung, die es der Visualisierungs-Applikation erlaubt die Daten passend zu konfigurieren und darzustellen.
Das JT Open Toolkit und JT–Daten unterstützen Kollaborations-Anwendungen optimal. Die meisten Kollaborations-Funktionalitäten drehen sich um Produktstruktur-Integration, Design-in-Context oder Designreviews - von denen alle durch die JT-Datenrepräsentation und das JT Open Toolkit unterstützt werden.
Das JT Open Toolkit und JT-Daten sind optimal dazu geeignet innerhalb Multi-CAD Design-Umgebungen erweiterte Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Darstellungen mit geringer Datenmenge können für das Design-in-Context genutzt werden. Sobald für den Entwicklungsprozess umfangreichere Modell-Informationen benötigt werden, kann in eine präzisere Darstellung gewechselt werden.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.