JT Open ist eine einflussreiche Gemeinschaft von Softwareherstellern, Anwendern und Interessenten innerhalb der PLM-Wertschöpfungskette, die durch den Einstz des JT-Formats zur Visualisierung, Kollaboration und den Datenaustausch in der Lage sind 3D Daten auszutauschen.
Jedes Unternehmen, das an JT interessiert ist kann JT Open beitreten. Dies beinhaltet sowohl Softwarehersteller, die JT-fähige Anwendungen zum Verkauf an andere Mitglieder entwickeln möchten als auch Unternehmen, die JT bereits integriert haben bzw. zum Standard innerhalb ihres Unternehmens-Prozess machen wollen. Vorteile einer Mitgliedschaft:
Zugriff zu einer vielzahl JT-fähiger Anwendungen, um den Wert eines Standardformates zu stärken und den Einfluss vorhandener Investitionen in Anwendungen wie ERP, SFA, Fertigungsmanagement und Wartungsmanagement zu maximieren.
Mixen und erweitern Sie die besten Anwendungen unabhängiger Software-Lieferanten ohne sich Gedanken über Daten-Kompatibilität machen zu müssen.
JT Open reduziert die Kosten JT-fähiger Anwendungen auf ein Minimum.
Direkter Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der JT-Technologie.
Erhöhen Sie die Prozess- und Kosten-Vorteile, durch den Einsatz eines einheitlichen Formats zur Visualisierung, Kollaboration und Datenaustausch.
Uneingeschränkter Zugriff auf die erweiterten Funktionalitäten von JT2Go - JT Open Edition.
Zugriff zum JT Open Toolkit
Lizenzfreier Vertrieb JT-fähiger Produkte an andere Mitglieder des Programms.
Direkter Einfluß auf die zukünftige Entwicklung der JT-Technologie.
Geringe Einstiegskosten in den JT-Markt
Gut unterstütztes und dokumentiertes Software-Toolkit
Uneingeschränkter Zugriff auf die erweiterten Funktionalitäten von JT2Go - JT Open Edition.
Professoren der JT Open für Hochschulen/akademische Mitglieder können an Lehrgängen – falls freie Plätze vorhanden sind – wie auch in anderen akademischen Programmen üblich teilnehmen. Hierzu muß ein Antrag an das GSP Büro zur Prüfung und Bewilligung vorgelegt werden. Die Lehrmaterialien, die durch andere JT Open Hochschulen/akademische Mitglieder entwickelt wurden sind auf Anfrage erhältlich.
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.