JT Open ist ein einzigartiges Programm, das sich auf unabhängige Softwarehersteller und Anwender der Software konzentriert, die alle das JT-Visualisierungsformat als Standard für die Visualisierung, Kollaboration und den Datenaustausch nutzen wollen.
JT Open ist eine einflussreiche Gemeinschaft von Softwarehersteller, Anwender und Interessenten innerhalb der PLM-Wertschöpfungskette, die durch den Einsatz des JT-Formats zur Visualisierung, Kollaboration und den Datenaustausch in der Lage sind 3D Daten auszutauschen. Jedes Unternehmen, das an JT interessiert ist, kann JT Open beitreten.
Dies beinhaltet sowohl Softwarehersteller, die JT-fähige Anwendungen zum Verkauf an andere Mitglieder entwickeln möchten als auch Unternehmen, die JT zum Standard innerhalb ihres Unternehmens-Prozesses machen wollen.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.