Ja:
Formsuche ist die Möglichkeit, schnell und automatisch Teile und Baugruppen durch Bereitstellen der Geometrie oder Skizze eines ähnlichen Teils als Suchkriterium in einer großen Datenbank zu lokalisieren.
Ja, Sie können mit JT eine Teiledatenbank aufbauen, die Multi-CAD Umgebungen unterstützt.
Ja, Geolus Search ist sprachneutral, 100% automatisch und kann die manuelle Klassifikation ergänzen. Geolus Search erweitert auch das Teile-Management im Internet. Wenn Anwender im Internet 3D-Modelle als geometrische Referenz an die Suchmaschine schicken, lokalisiert die Geolus Search Engine ähnliche Teile.
Das System zeigt Vorschau-Grafiken an und erlaubt den Nutzern die Verwendbarkeit der gefundenen Teile zu prüfen. Die Ergebnisse werden nach Ähnlichkeit angeordnet.
Der Prozess, Abfragen in die Datenbank zu laden, ist vollständig automatisch und nach den Prozessen eines Kunden konfigurierbar.
Ja, Daten können aus allen CAD Systemen geladen werden, solange die Datendateien in einem tessellierten Datenformat (JT, VRML, STL) vorliegen. Wir können den Konvertierungsprozess der CAD-Dateien in tessellierte Daten transparent für den Anwender machen.
Solche Modelle werden im Hintergrund transparent in tesseliertes Format konvertiert und an Geolus übergeben.
Die Suchindex-Datenbank kann aus allen diesen Quellen eingelesen und alle gleichzeitig durchsucht werden.
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.