Der Profile Geometry Manager (PGM) wird verwendet, um Zeichnungsoperationen auf höherem Niveau an Profilen in jeder CAD/CAM/CAE-Anwendung auszuführen, die den 2D DCM basierenden Sketcher enthält.
Der PGM erhöht die Produktivität der Endanwender im Bereich von Profiloffsets. Offsets auf einem Profil sind ein üblicher Konstruktionsvorgang in parametrischen 3D¬-CAD -Systemen und werden auch verwendet, um Werkzeugwege in CAM zu generieren. Der PGM stellt sicher, dass ein gültiges Offset-Profil erstellt wird. Er trimmt automatisch alle Kantenverschneidungen, Kanten mit Nulllänge und Nullradius-Bögen, die in dem Offset auftreten und schließt alle Lücken, die zwischen angrenzenden Offset-Kanten auftreten. Das gültige Offset-Profil wird während folgenden Abwandlungen der Zeichnung aufrecht erhalten. Weniger überlegene Lösungen halten die Konsistenz des Offsets während des fortlaufenden Konstruktionsprozesses nicht aufrecht.
Der PGM erlaubt auch 2D DCM-basierenden Anwendungen die Anwendung ihrer geometrischen Abhängigkeiten (Distanz, Tangente, etc.) auf Geometrieschleifen, zusätzlich zu den eigenen Linien, Bögen, etc. der 2D DCM-Komponente.
Wie bei allen D-Cubed Komponenten gibt es flexible Lizenzabkommen und einen einfachen, erprobten Integrationsprozess, die großen wie kleinen Organisationen und Start-Ups erlauben, die Funktionalitäten jeder ihrer Anwendungen schnell und wirtschaftlich hinzu zu fügen.
Die Produkttour beschreibt Schritt für Schritt, wie 2D DCM in einer Anwendung verwendet wird und welche Funktionalitäten er dem Anwender bringt. Die Tour wählen
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.