Mit NX Nastran ist die Lösung großer Gleichungssysteme möglich, wobei zahlreiche Matrixalgorithmen effizient genutzt werden, aber die Funktion „Superelements“ von NX Nastran ist der Schlüssel zu noch größerer Effizienz. Superelements, ein Add-On für NX Nastran – Basic, spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung sehr großer und komplexer Finite- Elemente-Modelle, denn es teilt größere Strukturen in viele gleiche, kleinere Substrukturen (Superelemente) auf. NX Nastran – Superelements kann mit allen NX Nastran- Analysefunktionen verwendet werden. Das Add-On ist besonders effizient bei umfassenden Analysen gesamter Systeme, z. B. eines ganzen Flugzeugs, Fahrzeugs oder Schiffs, und führt Berechnungsschritte und Teilberechnungen an Baugruppen durch.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.