Jeder Hersteller strebt die Konstruktion und Fertigung innovativer Produkte an, die die Leistungsvorgaben erfüllen. Mithilfe von Optimierungsverfahren können die Konstrukteure einen Entwurf optimieren und erhalten so das bestmögliche Produkt zu minimalen Kosten. Da Ihre Konstruktionen Hunderte von variablen Parametern mit komplexem Zusammenspiel aufweisen können, ist eine optimale Konstruktion durch manuelle Iterationen bestenfalls Glückssache. NX Nastran – Die Optimierung erleichtert die Verbesserung von Produktentwürfen durch die Automatisierung des iterativen Prozesses des Leistungsabgleichs mit den Vorgaben.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.