NX Nastran – Die Direkte Matrixabstraktionsprogrammierung (DMAP) ist eine einzigartige Programmierfunktion von Nastran, die als Add-On für das Basismodul NX Nastran zur Verfügung steht und mit deren Hilfe die Kunden die Funktionen von NX Nastran durch Schreiben ihrer eigenen Anwendungen und Installation gemeinsamer Module erweitern können. DMAP kann zur Berechnung zusätzlicher Maßnahmen von Strukturantworten, zur Übertragung von Revisionsdaten von und zu NX Nastran (z. B. extern erzeugte Systemmatrizen), zur Integration der neuesten Software-Optimierungen ohne Warten auf eine größere Softwareveröffentlichung oder Zugriff auf mehr als nur die standardmäßigen Ergebnisausgabesätze verwendet werden.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.