NX Nastran ist ein hochwertiges computergestütztes Konstruktions- (CAE-) Tool, das von führenden Herstellern weltweit für ihre wichtigen Konstruktionsberechnungsanforderungen verwendet wird, um in deutlich kürzeren Konstruktionszykluszeiten sichere, zuverlässige und optimierte Konstruktionen zu entwickeln. Seit über 30 Jahren ist Nastran die erste Wahl bei Berechnungslösungen in fast jeder großen Branche wie Luftfahrt, Verteidigung, Automobilbau, Schiffsbau, Schwermaschinenbau, Pharma- und Verbraucherprodukte, sowie ein Branchenstandard für die computergestützte Berechnung von Belastung, Schwingung, strukturellem Versagen/struktureller Lebensdauer, Wärmeübertragung, Geräuschen/Akustik und Flattern/Aeroelastizität.
NX Nastran ist eine isolierte Lösung für das erweiterte Unternehmen. NX Nastran wird gewöhnlich auf vernetzten Server-CPUs ausgeführt und unterstützt mehrere Benutzer, mehrere Standorte und Vor- und Nachbearbeitungsanwendungen mit unterschiedlichen Netzdichten. Es wird entweder von Siemens PLM Software oder anderen Anbietern von CAE-Lösungen vertrieben.
NX Nastran eignet sich ideal für Kunden auf der Suche nach einer einzelnen flexiblen, stabilen und kostengünstigen Lösung für finite Elemente, die zahlreiche Simulationsprozesse der Produktleistung unterstützt. Es bietet ein hohes Maß an Interoperabilität mit einer Vielzahl von CAE-Anwendungen und sorgt für eine einheitliche Simulationsbasis für zahlreiche Benutzeranforderungen sowie im gesamten Entwicklungsprozess digitaler Prototypen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Ergebnisse der Simulationen einheitlich sind und allen CAEBenutzern innerhalb des Unternehmens zur Verfügung stehen und dass dabei möglichst wenige Neuberechnungen notwendig sind. Gemäß dieser Vereinbarung bietet Siemens die folgenden NX Nastran-Lösungen an:
Zusätzliche Desktop-Versionen von NX Nastran-Solvern sind mit den Angeboten von NX, I-deas NX Series und Femap CAE verfügbar.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Collateral
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.