Mit der Funktion „Dynamische Antwort“ von NX Nastran können Sie die erzwungene dynamische Antwort Ihres Produkts auf Eingaben berechnen (Lasten oder Bewegung), die sich je nach Zeit oder Frequenz verändern. Als Add-On-Option für das Basismodul NX Nastran ergänzt es die linear-statischen Funktionen der Basislösung. Die Funktionen der dynamischen Antwort spielen eine wichtige Rolle in verschiedenen Bereichen, z. B. bei der Bewertung des Passagierkomforts in Flugzeugen und Automobilen unter verschiedenen Betriebsbedingungen, bei der Bestimmung, ob sich Motorfrequenzen oder die Reifensteuerung vom Straßenbelag nachteilig auf das Verhalten anderer Fahrzeugbereiche auswirken, wie z. B. die Lenksäule oder die Sitze, oder bei der Bewertung der Auswirkung von Vibrationen auf die Leistung von Verbraucherprodukten und anderen elektrischen High-Tech-Geräten.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.