Die Berechnung der Aeroelastizität ermöglicht die Simulation von Strukturmodellen in Gegenwart eines Luftstroms. Mit dem Aeroelastizitäts-Modul NX Nastran, einem optionalen Add-On-Modul für NX Nastran Basics, haben Sie Zugriff auf statische aeroelastische Funktionen für die Berechnung und Konstruktion von Spannungen, Lasten, Aerodynamik und Steuerung sowie eine gemeinsame Finite-Elemente-Darstellung. NX Nastran – Die Aeroelastizität kommt bei der Konstruktion von Flugzeugen, Helikoptern, Raketen, Hängebrücken und sogar hohen Schornsteinen und Stromleitungen zum Einsatz.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.