Video-Demonstration anschauenUnternehmen, die auf dem Gebiet der Entwicklung von Hightech-Systemen der Elektromechanik tätig sind, stehen besonderen Herausforderungen gegenüber. Der Druck zur Verkürzung der Zeiten zur Marktreife gehört zu den höchsten aller Branchen und die Gewinnmargen schrumpfen durch das Auftreten von Billiganbietern. Erfolgreiche Unternehmen setzen verstärkt auf die digitale Simulation, um bessere Produkte zu entwickeln und den Aufwand für Re-Design, Überprüfung und Testläufe zu verringern.
Dennoch ist die Simulation für manche Unternehmen zum Flaschenhals geworden und hat nicht die erwarteten Effektivitäts- und Produktivitätsgewinne erbracht. Komplexe, nicht-integrierte CAE-Werkzeuge werden oft als Domäne von Experten betrachtet, was eine breitere Anwendung verhindert. Unternehmen nutzen verschiedene Konstruktions- und Entwicklungssysteme, was zu zahlreichen, fehleranfälligen Datenumwandlungen führt. Schließlich sind die Simulations-Umgebungen vom übrigen Produktlebenszyklus abgetrennt – von den Anforderungen, wie den Entwicklungsabläufen oder der Fertigung.
Die Angebote von Siemens PLM Software für 'NX for Simulation' erlauben Unternehmen, diese Hürden zu beseitigen und Simulation im gesamten Produktlebenszyklus zu nutzen. NX ist eine umfassende Konstruktions- und Simulationsumgebung, die Lösungen für alle wichtigen Fehlerquellen in der Konstruktion elektromechanischer Systeme enthält, vor allem Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit und Staub.
Eine gemeinsame, skalierbare Lösung für Konstrukteure und Berechnungsexperten mit führenden Funktionen um Modelle zu erstellen, verändern und für die Analyse vorzubereiten.
Eine multi-disziplinäre Simulationsumgebung, in der Anwender einmal ein Modell erstellen und diese Arbeit dann in verschiedenen Analysebereichen nutzen.
Ein offenes System, das mit Daten aus führenden ECAD-, MCAD und CAE-Werkzeugen arbeitet, und native NX Simulationsumgebungen, die externe Solver wie Ansys oder Abaqus direkt unterstützen.
Eine enge Integration mit Teamcenter bietet eine kontrollierte, wissensgesteuerte Umgebung und eine gemeinsame Daten-Pipeline, die Simulation mit den Entwicklungsanforderungen und den Abläufen des Änderungsmanagements verbindet.
Anwender können sowohl mit Geometrien aus NX beginnen, als auch solche aus anderen Anwendungen importieren. Dann können sie das vorläufige mechanische Layout und die Analysebereiche festlegen. Bidirektionaler Datenaustausch mit ECAD-Paketen sichert eine effiziente Wiederverwendung der Entwicklungsinformationen. Die Entwickler können diese detaillierte Geometrie für Einbaustudien nutzen. Mit den Funktionalitäten zur Ko-Simulation in NX Motion können die Entwickler von Mikro-Kontrollern effektiver mit den Mechanik-Ingenieuren zusammen arbeiten, um die Gesamtleistung des Systems zu verbessern. Berechner verwenden dann die branchenführenden Funktionalitäten zur Geometrie-Aufbereitung und zur Nachbearbeitung, um die Konstruktionen auf Fließ-, thermisches und dynamisches Verhalten zu untersuchen. Sowohl der Arbeitsablauf als auch die Daten können von Teamcenter verwaltet werden, um unternehmensweiten Zugriff und schnellere Entscheidungen zu gewährleisten.
Funktionalitäten
Wirtschaftliche Ergebnisse
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Verwandte Themen
Wählen Sie diese Themen für detaillierte Informationen über spezielle Funktionen von NX.
Collateral
Lesen Sie mehr von den technischen Einsatzmöglichkeiten dieser NX-Lösung.
Erfahren Sie, wie unsere Kunden NX in Ihrem Geschäftsfeld anwenden.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.