Die NX CAE-Suite mit ihren CAE-Anwendungen ist eine Kernkomponente von NX und wird über Teamcenter verwaltet. Sie ist eng in NX Design integriert und nutzt die volle Leistungsfähigkeit der NX- und Teamcenter-Plattformen und - Entwicklungsressourcen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Only 22% of automobile manufacturers and suppliers have high or very high integration between PDM, CAD, CAE, & SDM
Source: AutoSim
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.