Seit über 40 Jahren ist Nastran ein branchenführender Finite-Elemente-Solver zur Berechnung der Festigkeit, der Schwingung, des strukturellen Versagens, der Wärmeübertragung, der Akustik und der Aeroelastizität. Zahlreiche große Hersteller verlassen sich bei ihren Anforderungen für die Berechnung wichtiger Konstruktionen auf NX Nastran, sodass sie in zunehmend kürzeren Konstruktionszyklen sichere, zuverlässige und optimierte Konstruktionen entwickeln können.
NX Nastran 8 umfasst mehr als 40 Optimierungen in den folgenden wichtigen Bereichen.
Siemens tätigt erhebliche Investitionen, um die Funktionen der Lösung NX Nastran zu erweitern, damit die Berechnungsingenieure einen bekannten Solver verwenden können, um noch mehr Probleme zu lösen. Zu den Highlights der Erweiterungen für Disziplinen und physikalische Bereiche in NX Nastran 8 zählen:

Berechnungsmodelle können heutzutage routinemäßig eine Auftragsgröße von 10 bis 20 Millionen DOF erreichen. Die Größe von Berechnungsmodellen nimmt stetig zu, da sich die Computer-Hardware immer weiter verbessert. Siemens gewährleistet, dass die Solverleistung von NX Nastran dieser Geschwindigkeit immer einen Schritt voraus ist, damit Sie die immer umfangreicheren Analyseprobleme effizient lösen können. Zu den Highlights in Bezug auf die Rechnungsleistung und die numerische Genauigkeit zählen in NX Nastran 8:

Durch NX Nastran 8 werden die Modellierung, der Aufbau der Lösung und die Nachbearbeitung der Ergebnisse vereinfacht. Zu den Highlights dieser Optimierungen in NX Nastran 8 zählen:

Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.