Bei NX CAE handelt es sich um eine moderne Simulationsumgebung, die von der langjährigen Unternehmensgeschichte von Siemens in Bezug auf die Bereitstellung erstklassiger CAE-Lösungen wie I-deas und NX Nastran profitiert. NX CAE bietet die erweiterte Vernetzung, die Randbedingungen sowie die Solver-Schnittstellen, die erfahrene Berechnungsingenieure für die Durchführung von hochwertigen Berechnungen erwarten.
Was NX CAE von all den anderen Preprozessoren unterscheidet, ist die Art und Weise, wie die erstklassige Geometriegrundlage integriert wird, mit deren Hilfe die intuitive Geometriebearbeitung und die Assoziativität zwischen Berechnungsmodell und Multi-CAD-Daten möglich wird. Integrierte disziplinübergreifende Solver und Multi-CAE-Solverunterstützung bedeuten, dass Sie Ihre Simulationen effizienter in einer zentralen Umgebung durchführen und Fehler vermeiden können, die ansonsten im Rahmen von Datenübertragungen entstehen.
Bei NX 8 stehen die mehr als 200 in NX CAE enthaltenen Produktivitätsoptimierungen nun in folgenden wichtigen Bereichen zur Verfügung.
NX CAE basiert auf derselben Geometriegrundlage wie NX. Die Integration leistungsstarker Geometriefunktionen in den CAE-Preprozessor vereinfacht die Geometriebearbeitung und führt zu enormen Produktivitätssteigerungen. Durch NX 8 werden die in NX CAE enthaltenen Funktionen für die Geometriebearbeitung von Analysemodellen auch weiterhin gestärkt. Zu den Highlights zählen:

Mit NX CAE arbeiten Sie immer mit ein- und derselben intuitiven Benutzeroberfläche, wenn Sie Struktur-, Wärme-, Strömungs- oder Bewegungsanalysen bzw. andere Berechnungen durchführen. Sie haben immer Zugriff auf ein- und dieselben grundlegenden Funktionen für Berechnungen und die Geometriemodellierung und verwenden immer ein- und dieselben Dateistrukturen und Verwaltungsschemata.

Durch NX 8 wird die Analyselösung NX CAE noch weiter verbessert. Zu den Highlights der neuen in NX 8 verfügbaren Analysefunktionen zählen:
NX CAE ermöglicht durch seine Fähigkeit zur Modellierung und Lösung bedeutender Analyseprobleme eine Simulation auf Systemebene. Durch NX CAE wird die Analyse auf Systemebene durch die effiziente Verwaltung von Finite-Elemente-Baugruppen, Test-/Analysekorrelationen und eine verbesserte Rechnerleistung verschlankt.

Durch NX 8 wird die Produktivität der Simulation auf Systemebene noch weiter gesteigert. Zu den Highlights der neuen in NX 8 verfügbaren Funktionen für die Simulation auf Systemebene zählen:
HD-PLM ermöglicht vor allem intelligentere Entscheidungen zur Entwicklung besserer Produkte, denn die Simulationsergebnisse spielen eine große Rolle beim Treffen der richtigen Entscheidungen in Bezug auf die Produktentwicklung. NX CAE unterstützt die verbesserte Sichtbarkeit wichtiger Simulationsergebnisse, damit Entscheidungsträger Zugriff auf die aktuellsten und präzisesten Informationen bezüglich der Produktleistung haben.

Mithilfe neuer Funktionen für die Ergebnisauswertung wird das direkte Verlinken von Simulationsergebnissen mit bestimmten Produktanforderungen innerhalb Ihres PDM-Systems erleichtert. Die Projektmanager können dann ganz einfach all diejenigen Fälle identifizieren, in denen die Anforderungen nicht erfüllt wurden.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.