NX steigert die Produktivität und Genauigkeit der Werkzeug- und Betriebsmittelkonstruktion für Schmiede-, Guss-, Spritzgieß- und Blechteile, und zwar durch neue Funktionen für die Automatisierung und Validierung der Konstruktion.
NX 8 verkürzt den Zeitaufwand für die Konstruktion und Überprüfung von Spritzgiesswerkzeugen mithilfe folgender Verbesserungen:

NX 8 bietet neue Funktionen, mit deren Hilfe Sie Ihren Zeitaufwand für die Konstruktion reduzieren und Kostenziele erreichen können:

Ein neuer typischer Arbeitsablauf automatisiert in NX 8 die Konstruktion von Transfer- und Tandemwerkzeugen, d.h. mit einer oder mehreren Pressen.

Der Arbeitsablauf führt Sie durch die Konstruktion jeder einzelnen Station des kompletten Werkzeugs, und zwar mithilfe spezialisierter Funktionen für die Formbarkeitsanalyse und einer Bauteil-Bibliothek für Stanz-, Trimm-, Loch-, Stempel-, Form- und Einsatzwerkzeuge. Standardteile und Werkzeugaufbauten werden in einer Wiederverwendungsbibliothek organisiert und verwaltet. So wird eine schnellere Suche nach vorhandenen Komponenten und Baugruppen sowie deren Einfügen per Drag & Drop in Werkzeugkonstruktionen ermöglicht. Die Transfereinrichtung kann der Wiederverwendungsbibliothek entnommen werden.
Mithilfe der Bewegungssimulation kann überprüft werden, ob der Teiletransfer korrekt durchgeführt wird und ob die Abfolge der Form- und Schneidwerkzeuge stimmt. Die Stückliste und Zeichnungen können automatisch und direkt aus dem volumenbasierten 3D-Werkzeugmodell erstellt werden.
NX 8 steigert die Produktivität des Werkzeugbaus und die Ableitung der formgebenden Oberflächen wie Stempel, Matrize oder Blechhalter durch folgende neue Funktionen:

Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.