Speziell für den Einsatz im Maschinenbau kombiniert NX CAM neue und bereits bestehende Funktionen zur Erfüllung Ihrer spezifischen Anforderungen an die NC-Programmierung von maschinenbautypischen Bauteilen. Diese schnelle und hochpräzise Fertigungslösung erweitert die bereits bekannten CAD-CAM-Funktionen, die Funktionen für die Automatisierung der Programmierung und die integrierte Simulation von Werkzeugmaschinen um automatisierte, kontextspezifische Funktionen, die die Erstellung optimierter Werkzeugwege für prismatische Teile vereinfachen.
Durch neue volumenbasierte 2,5-Achs-Fräsoperationen, die automatische Nachverfolgung des unbearbeiteten Restmaterials der unterschiedlichen Bearbeitungsprozesse und die automatisierte Programmierung für Arbeitsschritte mit mehreren Aufspannungen bietet NX CAM für den Maschinenbau optimale Funktionen für die schnellere Bereitstellung qualitativ hochwertiger Bauteile.

NX hilft Ihnen bereits bei der Angebotserstellung, mehr Projekte für sich zu entscheiden und „gleich beim ersten Versuch“ korrekte Werkzeuge zu liefern, indem Sie den einheitlichen und schlanken Prozess für die Werkzeugkonstruktion in einer 3D-Volumenkörper-Umgebung nutzen. Mithilfe spezialisierter Werkzeug-Features, Standardkomponenten und der Synchronous Technology können Sie die Konstruktion beschleunigen. NX ermöglicht Ihnen des Weiteren die automatische Erstellung von Stücklisten, Zeichnungen und NC-Programmen.
Die Funktionen für die CAE-basierte Konstruktionsprüfung sind in NX Tooling Design-Anwendungen integriert und helfen Ihnen, Fertigungsprobleme wie die Datenqualität, Hinterschneidungen, die Wanddicke, die Formbarkeit und Kollisionen zu identifizieren und zu beheben, die über den gesamten Bewegungsablauf des Werkzeugs hinweg auftreten können.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.