Die Lösungen von Siemens umfassen zahlreiche Funktionen für die Programmierung von maschinenbautypischen Teilen, z. B. die neuesten Funktionen, die Ihnen nun in NX 8 zur Verfügung stehen. Diese Funktionen können konfiguriert werden, indem Sie Ihren Anforderungen entsprechend entweder ausgewählte Module oder aber verschiedene einzelne Anwendungen als Paket erwerben.

Mithilfe von NX 8 können Sie prismatische Teile schneller programmieren, indem Sie eine Abfolge der zu bearbeitenden Volumen als Vorschau anzeigen lassen und festlegen.
Der neue volumenbasierte Prozessor für das 2,5-Achs-Fräsen stellt Ihnen das aktuelle sich in Bearbeitung befindende Werkstück (IPW) dar, ermöglicht es Ihnen, die definierenden Flächen eines Bearbeitungsvolumens herauszusuchen und zeigt dann die berechneten Schnittebenen und das aktualisierte Werkstück an. Die zu definierenden Deckflächen können Böden, Wände, Checkflächen und Flächenaufmaß enthalten.

NX 8 führt eine Funktion für die Bearbeitung eines Werkstücks in mehreren Setups ein, die eine einfache Möglichkeit bietet, Bauteile zu programmieren, die in mehreren Schritten bearbeitet werden müssen.
Da diese vom Flächenaufmaß abhängige Programmierungsfunktion automatisch die unbearbeiteten Volumen in den einzelnen Arbeitsschritten identifiziert, müssen diese Arbeitsschritte nicht manuell durchgeführt werden. Eine sofortige Vorschau zeigt die unbearbeiteten Volumen jedes einzelnen Arbeitsschritts an, damit die Werkzeugwege sicher und effizient sind und „Luftschnitte“ vermieden werden. Die Bearbeitungsverfahren Fräsen, Drehen und Fräs-Drehen wurden um Funktionen für das sog. „multi-stage IPW“ erweitert.

Mithilfe der neuen baugruppen-basierten Funktionen können Sie die NC-Programmierung für in Einspannvorrichtungen angeordnete Bauteile automatisieren. Mithilfe von NX 8 können Sie ein Bauteil programmieren, es in einer Einspannvorrichtung positionieren und es in dieser Einspannvorrichtung an mehrere Stellen kopieren. Daraufhin erstellt NX CAM mit nur einem Tastendruck automatisch ein optimiertes kollisionsfreies Programm für alle Bauteile.
Dieselbe Technologie kann auch verwendet werden, um die NC-Programmierung sich in einem Bauteil wiederholender Features zu automatisieren.
(Abbildung der Spannsysteme mit freundlicher Genehmigung von Allmatic – Jakob – Spannsysteme)

Die featurebasierte Bearbeitung ist in NX 8 leistungsstärker als je zuvor.
Neu sind die Funktionen „Teach Features“ und „Teach Operations“. Mithilfe dieser Funktionen können Sie die erprobten Standard-Bearbeitungsprozesse Ihres Unternehmens ganz einfach erfassen. Sobald Ihre Standards eingepflegt wurden, können Sie mithilfe von NX CAM Ihre eigenen Features auch bei neuen Bauteilen erfassen und Ihre spezifischen Bearbeitungsschritte automatisch anwenden. So wird eine schnelle und fehlerfreie Programmierung möglich.

Zusätzlich zu den optimierten Operationen für die NX-Programmierung maschinenbautypischer Teilen bietet Ihnen NX eine große Bandbreite an CAD-CAM-Funktionen wie z. B.:

Mit Teamcenter können Sie all Ihre 3D-Bauteile, Fertigungsressourcen, Werkzeuglisten und NC-Programme verwalten, um zu gewährleisten, dass Teile in der Fertigung einwandfrei und sicher bearbeitet werden.
Mit Shop Floor Connect for Teamcenter können Sie sogar Ihre freigegebenen NC-Daten direkt mit den Maschinensteuerungen verbinden.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.