NX 8 enthält nun auch eine neue Technologie für „Part Modules“, mit der die Modellierung und Änderung komplexer Konstruktionen vereinfacht wird. Mithilfe von diesen Bauteilmodulen können Sie Ihre Konstruktionen in funktionale Elemente unterteilen, die die gleichzeitige Bearbeitung durch mehrere Konstrukteure unterstützt, die Wiederverwendung und den Austausch von Konstruktionselementen erleichtert und es einfach macht, Konstruktionen zu ändern und zu aktualisieren.
In NX 8 wird High Definition 3D (HD3D) durch eine optimierte Interaktion, eine leistungsstärkere Berichterstellung und eine visuell noch ansprechendere Darstellung von PLM-Informationen aus unterschiedlichen Quellen erweitert. Die aktuellste Version von HD3D Visual Reporting macht es Ihnen einfacher, Berichte zu erstellen und benutzerdefiniert anzupassen sowie unternehmensweite Daten einzubinden. HD3D wurde u.a. auch in Bezug auf die NX-Tools für die Validierung (NX Check-Mate) und Vorlagenerstellung (NX Product Template Studio) erweitert. So können Probleme erkannt sowie schneller und früher behoben werden.
In dieser vierten Version von NX mit Synchronous Technology wurden die teileübergreifende Auswahl im Baugruppenkontext, der Umgang mit komplexen Verrundungen sowie die Erweiterungen von Freiformflächen verbessert und die Nutzung der Querschnittsbearbeitung im Historien-Modus ermöglicht. Außerdem ist es möglich, noch mehr komplexe Probleme bei der Erstellung von Geometriemodellen bzw. der Manipulation von importierten Multi-CAD-Daten aufzuspüren und zu beheben. In NX 8 stehen auch weitere neue Funktionen für die featurebasierte Modellierung, die Mustererstellung, für Blechteile, die Freiform-Konstruktion, Baugruppen-Modellierung, Verkabelungs- und Verrohrungssysteme, Visualisierung, automatisierte Zeichnungserstellung und vieles mehr zur Verfügung.
Mithilfe von NX 8 kann die Produktivität der Prozesse bei der Zeichnungserstellung durch eine innovative Lösung für die automatische Erstellung von Detail- und Baugruppenzeichnungen gesteigert werden. Ein sog. „Wizard“ führt Sie durch eine Reihe von regelgesteuerten Prozessen für die automatische Zeichnungserstellung, die Ihre Anforderungen so gut erfüllen, dass nur wenig bis gar keine Nachbearbeitung erforderlich ist.
Die in NX 8 enthaltenen optimierten Tools für die anforderungsgetriebene Konstruktionsprüfung unterstützen die verschiedenen Anwenderrollen dabei, die Ziele der Produktentwicklung zu verstehen, permanent im Blick zu halten und diese zu erreichen. Mithilfe der standardmäßig verfügbaren HD3D-Features wie Flusslisten, visuellen Markern, InfoViews, Links mit weiterführenden Detailinformationen, Schnellhilfen sowie hilfreichen Anzeigemodi für komplexe Baugruppen bietet NX zur Anforderungsprüfung eine visuell ansprechende Darstellung der entscheidenden Entwicklungsvorgaben im Kontext der 3D-Baugruppe. NX unterstützt dadurch Probleme schnell zu lokalisieren, zu diagnostizieren und zu beheben und so sicherzustellen, dass Ihre Konstruktionen den entsprechenden Standards und Anforderungen entsprechen.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.