Der Mechatronics Concept Designer revolutioniert den Entwicklungsprozess für den Maschinen- und Anlagenbau. Diese umfassende „End-to-End“-Lösung für die holistische Produktentwicklung unterstützt bei der multi-disziplinären Zusammenarbeit und hilft Unternehmen, Geschäftsziele wie verkürzte Entwicklungsdauer, gesteigerte Qualität und schnellere Markteinführung zu erreichen. Ebenso wird die Erfassung und Wiederverwendung vorhandenden Wissens sowie eine verbesserte Entscheidungsfindung in der Konzept-Phase ermöglicht, wo verschiedene Entwürfe bewertet und frühzeitig optimiert werden können.
Basierend auf einem Systems-Engineering-Ansatz, der das Anforderungs-Management mit der parallelen Entwicklung mechanischer und elektronischer Komponenten sowie der softwaregetriebenen Automatisierung verbindet, können beispielsweise Kundenanforderungen entlang des Entwicklungsprozesses vom ersten Konzept bis zur detaillierten Konstruktion verfolgt werden. Damit werden Maschinenentwürfe beschleunigt und späte Integrationsprobleme am Ende des Entstehungsprozesses reduziert. Durch Wiederverwendung und Optimierung bestehender Lösungen können Kundenanforderungen mit verbesserter Effizienz schneller erreicht und übertroffen werden.
Mechatronics Concept Designer ermöglicht die Erstellung einer Struktur der funktionalen Maschinen-Komponenten und bietet so eine “gemeinsame Sprache” für Mechanik-, Elektronik- und Software-Entwicklung. Ergänzend dazu sorgt eine innovative Technologie für anwenderfreundliche und realistische Simulation der Maschinenkonzepte. Neben physikalischen Effekten wie Reibung und Kontakt wird dabei auch das Verhalten von Automatisierungssystemen wie Fördertechnik oder ereignisgesteuerter Objekte wie Sensoren berücksichtigt. Der Anwender kann während des Ablaufs direkt mit dem digitalen Maschinenmodell interagieren und damit schnell und sicher verschiedene Entwürfe überprüfen und bewerten.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.