NX Progressive Die Design optimiert den Formenbauprozess und gewährleistet einen Produktivitätslevel, der herkömmliche CAD-Software bei Weitem übertriff. Durch strukturierte Arbeitsabläufe basierend auf Best Practices, die Automatisierung formspezifischer Konstruktionsaufgaben und Bibliotheken mit Komponenten für Standardformen bietet NX Progressive Die Design einen schrittweisen Prozess, der eine überaus effiziente Arbeitsweise ermöglicht und dabei komplexe Konstruktionstechnologie in automatische Abläufe integriert.
"Mithilfe des NX Progressive Die Wizard konnten wir die Anzahl der zur Konstruktion einer typischen Form nötigen Vorgänge umd 60 bis 70 Prozent senken, was eine Verkürzung der Konstruktionszeit von bis zu 50 Prozent mit sich bringt." (Verbesserung der Gesamtproduktivität um 20 Prozent bis 25 Prozent und der Qualität um 50 Prozent bis 75 Prozent)
Takahiro Maruyama, Chief Engineer, Manufacturing Division Shonan Design Co., Ltd., Japan
"Wir haben uns nach modernen Technologien umgesehen, um die Formenkonstruktion ohne Abstriche bei der Qualität zu beschleunigen. NX und NX Progressive Die entsprachen exakt unseren Vorstellungen und ermöglichten es uns außerdem, innovative Formen zu konstruieren und den komplexeren Anforderungen bei der Formenkonstruktion gerecht zu werden.” (Verkürzung der Konstruktionszeit um ein Drittel, schnellere Erstellung von Angeboten mit informativeren und exakteren Angaben, optimierte Materialnutzung)
Marty Wiegel, President, Wiegel Tool Works USA
"Durch die Zusammenarbeit mit UGS können wir Prozessengpässe beseitigen und uns einen Wettbewerbsvorteil sichern, der zu mehr Unternehmenswachstum führt.” (Senkung der Werkzeugkosten um 30 Prozent, Verkürzung der Vorlaufzeit um 40 Prozent, Verringerung von Konstruktionsfehlern um 50 Prozent)
Jos Schaetti, President, Schaetti, Schweiz

Eine der umfassendsten und bewährtesten Lösungen: NX Progressive Die Design ersetzt arbeitsintensive Schritte durch prozessspezifische Funktionen, deren Ausführung nur minimalen Aufwand erfordert. Das Ergebnis ist eine bemerkenswert kürzere Bearbeitungszeit im Vergleich zu herkömmlichen Softwaresystemen.
Des Weiteren können Sie mit NX Progressive Die Design Ihre eigenen Erfahrungen beim Formenbau erfassen und nutzen, um die Produktivität noch stärker zu fördern.

Fortschrittliche Werkzeuge zur Konstruktion von Blechteilen: NX Progressive Die Design ist einzigartig, da sowohl Freiformgeometrien wie auch reine Blechteile unterstützt werden.
NX Progressive Die Design verarbeitet Befehle von NX Sheet Metal sowie allgemeine Modellierungsbefehle zur effizienten Konstruktion und Bearbeitung der meisten Teile für alle Branchen.

Konstruktion von Rohteilen und Zwischenzuständen: Die FEM-basierte Entformungstechnologie ermöglicht das Entformen komplexer Freiformgeometrien in flache Rohteile und Zwischenzustände des Biegevorgangs.
Die Feature-Erkennung kann auf reine Blechteile angewendet werden, um das Teil automatisch nachzubauen und anschließend zu entfalten.

Ausschussermittlung: Nutzen Sie die leistungsstarken Zeichenfunktionen von NX, um Kurven einzuzeichnen und assoziativen Ausschuss anzugeben. NX Progressive Die erkennt automatisch Bohrungen, Ausschuss und Stanzlöcher.

Streifenlayout: Dies ist ein leistungsstarkes und dennoch benutzerfreundliche Funktion zur Banderstellung mit Materialausrichtung, Drag-and-Drop-Definition für Stationen und Integration inaktiver Stationen.
Definieren und bearbeiten Sie die Platzierung von Ausschuss innerhalb des Bandes und halten Sie dabei die Assoziativität mit nachfolgenden Stanzlöchern.

Bibliothek für Formaufbauten, Werkzeug-Gestelle und Standardkomponenten (Erfassung und Wiederverwendung von Wissen): Die Bibliothek von NX Progressive Die Design ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl an Formaufbauten und Standardteilen.
Die Formaufbauten und Standardkomponenten können zur vorübergehenden und dauerhaften Verwendung angepasst und bearbeitet werden. Des Weiteren können Sie eigene Formaufbauten und Standardkomponenten über Tabellen in die Bibliothek aufnehmen und so die nötige Flexibilität und Automatisierung sicherstellen.

Aktivwerkzeuge: Einsatzgruppen (Stanzungen, Formungen, Prägungen, Zentrierungen usw.) können durch eine automatisierte Positionierung und Größenbestimmung von Formeinsätzen innerhalb der Formbaugruppe basierend auf der Auswahl der Bandgeometrie effizient konstruiert werden.
Die Feinschneidoption ermöglicht die Definition von Parametern für Stanzlöcher und den Formversatz basierend auf Best Practices der Branche.

Automatisierung der Formkonstruktion: Leistungsstarke Tools zur Visualisierung und Baugruppenverwaltung unterstützen Sie bei der Formkonstruktion und erleichtern die Navigation bei komplexen Werkzeugmontagen.
Kavitäten und Taschen werden automatisch in den Formplatten erstellt und die nachfolgende Relief- und Abstandsverwaltung wird ebenfalls automatisiert.
Konstruktionsvalidierung und Konstruktionskontext für Baugruppen: NX Die Design stellt den Konstrukteuren leistungsstarke Validierungswerkzeuge zur Verfügung, mit denen Folgendes möglich ist:

Vergleichen und Austauschen von Teilen und Konstruktionsänderungen: Für neue Modelle muss keine neue Form angefertigt werden. Durch die Vergleichs- und Austauschfunktionen können Sie bereits vorhandene Modelle problemlos durch neue Versionen ersetzen, und zwar unabhängig vom CAD-Format. Auf diese Weise können Sie Formkonstruktionen nach Belieben ändern.
Am nominellen Teilemodell vorgenommene Änderungen werden an Rohling, Streifen und Einsätze weitergegeben. Folgeänderungen spiegeln sich im Formmodell wider.

Stücklisten und Dokumentation: Erstellen Sie automatisch Komponenten- und Baugruppenzeichnungen basierend auf dem Formentwurf. Erstellen und verwalten Sie die Stückliste, geben Sie Daten (inklusive Lagermengen) in die Spalten ein und exportieren Sie die Daten in eine Excel-Datei.
Am nominellen Teilemodell vorgenommene Änderungen werden an Rohling, Streifen und Einsätze weitergegeben. Folgeänderungen spiegeln sich im Formmodell wider.

Integrierte Produktion: NX Progressive Die Design nutzt die integrierte Intelligenz von Standardkomponenten zur fortschrittlichen Feature-basierten Bearbeitung. Die erforderliche Präzision verschiedener Komponenten wird vom CAM-System verstanden und genutzt.
Produktive Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungsprozesse stehen als Teil der Vorlagen für NX CAM zur Verfügung. Diese Ansätze ermöglichen die Verwendung von weniger Elektroden und kürzere Bearbeitungszeiten und nutzen außerdem in vollem Umfang die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinen.
Die integrierte NX-Umgebung stellt sicher, dass die CAM-Programmierung wie andere nachgeschaltete Funktionen auch assoziativ zu den Produkt-, Band- und Formmodellen ist. Änderungen können mit minimalem Aufwand durchgeführt werden, da Formen und NC-Programme stets gemäß der neuen Geometrie aktualisiert werden.

Management von Produktdaten und Prozessen: Arbeiten Sie in der Teamcenter-Umgebung, um Standardentwürfe zu verwalten. Suchen Sie nach Produkt- und Prozessdaten, synchronisieren Sie sie und nutzen Sie sie sowohl zur Konstruktion wie auch zur Produktion.
Mehrere Abteilungen können ohne Verlust der Datenintegrität an einem Projekt arbeiten und Konstruktions- und Arbeitsanweisungen können in der Werkstatt visualisiert werden.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.