Video-Demonstration anschauenBei vielen Produkten bietet die Konstruktion der für die Herstellung benötigten Werkzeuge und Vorrichtungen den wirksamsten Hebel zur Beschleunigung des Produkteinführungs-Prozesses. Dies gilt besonders in Branchen, in denen die Zeit bis zur Markteinführung aus Wettbewerbsgründen extrem wichtig ist und die Zeit für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau in Tagen statt wie früher in Wochen oder Monaten gemessen wird.
Zudem drängen Produktionsunternehmen die Werkzeugkonstrukteure zu früherer Beteiligung und reizen damit die Grenzen des „Concurrent Engineerings“ aus. Das trägt zur Verkürzung der Zeit zur Marktreife bei, belastet den Werkzeugbauer aber mit zusätzlichen Änderungszyklen, wenn letzte und allerletzte Fehler ausgebügelt werden müssen. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Produkten in hoher Qualität weiter an, die direkt von der Qualität und der Bauart des Werkzeuges abhängen. Die Werkzeuge auf Anhieb richtig zu konstruieren ist der einzige Weg, um Qualitätsanforderungen termingerecht zu erfüllen.
NX bietet eine leistungsfähige Auswahl automatisierter Anwendungen für den Werkzeug- und Formenbau, den Vorrichtungsbau und andere der Produktion vorgelagerte Prozesse. Diese Anwendungen ermöglichen, dass der gesamte Übergang von der Bauteilkonstruktion zum fertigen Werkzeug in wesentlich kürzerer Zeit als mit herkömmlichen CAD-Anwendungen gelingt.
Werkzeugbau und Vorrichtungskonstruktion von NX werden von dem Wissen erfahrener Konstrukteure gesteuert, das in die Befehle und Funktionen eingebaut wurde. Diese Anwendungen führen den Benutzer durch jeden Prozessschritt. Damit vervielfachen sie die Kapazität und maximieren die Produktivität von jedem einzelnen Werkzeugkonstrukteur.
Die NX-Anwendungen für Spritzgießen, Folgeverbund- und Stanzwerkzeuge wurden auf der umfassenden NX-Konstruktionssoftware aufgebaut. Dies bedeutet, dass die besten Technologien in Modellierung, Baugruppenkonstruktion und Zeichnungserstellung die Basis für diese Hochleistungs-Anwendungen stellen.
Mit NX können Werkzeugkonstrukteure die gleiche Software-Umgebung nutzen, wie Produkt- und Detailkonstrukteure oder NC-Programmierer. Dadurch wird der Gesamtprozess schneller und effizienter. Änderungen können einfacher und mit weniger Fehlern ausgeführt werden. Fehleranfällige Wiedereingabe von Daten entfällt und die Anwender können an den gleichen 3D-Daten zusammen arbeiten.
Darüber hinaus können Werkzeugkonstrukteure, NC-Programmierer und Fertigungsplaner mit der Arbeit beginnen, bevor die Konstruktion ganz fertig ist. Damit eine vollständige und integrierte Prozesslösung von der Werkzeugkonstruktion bis zur Fertigung entsteht, verbindet „Advanced Tooling“ von Siemens PLM Software die Lösungen NX Tooling, NX CAM und Teamcenter-Anwendungen in einer einheitlichen Umgebung.
Funktionalitäten
Lösungsvorteile
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
White Papers
Lesen Sie mehr von den technischen Einsatzmöglichkeiten dieser NX-Lösung.
Erfahren Sie, wie unsere Kunden NX in Ihrem Geschäftsfeld anwenden.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.