NX Automotive Stamping Die Design unterstützt Konstrukteure und Fertigungsingenieure in der Automobilindustire durch ein speziell auf Methodenplanung, Layout und Werkzeugkonstruktion ausgelegte prozess-spezifische Umgebung. Das Paket automatisiert die kostenintensiveren und zeitaufwändigeren Prozesse bei der Produktion gestanzter Blechteile, wodurch die üblichen Vorlaufzeiten hierfür erheblich verkürzt werden können.
NX Automotive Stamping Die Design konzentriert sich auf die ersten Stufen der Formflächenkonstruktion, indem es Prozesse automatisiert, die normalerweise parallel zur Produktkonstruktion, jedoch vor dem Entwurf der Formstruktur und der NC-Bearbeitung durchgeführt werden. Die Software modelliert die Formänderung des Blechs auf seinem Weg durch die Pressenstraße und stellt verschiedene Werkzeuge zur Formflächenkonstruktion zur Verfügung, die speziell an die Bedürfnisse von Produktentwicklern und Fertigungsingenieuren angepasst sind. Die Werkzeuge umfassen eine Auswahl der Formaufstellung, die Zuordnung und Reihenfolgenfestlegung von Umformverfahren sowie die Konstruktion der Aufsatz- und Bindeflächen. Das Endergebnis sind ein oder mehrere Formausgabe-Features (fertig geformte Blechteile), die das Aussehen des Blechs nach jeder Presse in der Aufstellung widerspiegeln.
NX Automotive Stamping Die Design unterstützt den Ingenieur bei der Definition des Prozesses, der zur Fertigung eines bestimmten Blechteils verwendet wird. Die Anwendung erstellt eine Darstellung der Pressenstraße und modelliert die Form des Blechs nach dem Verlassen jeder einzelnen Presse. Diese Verfolgbarkeit der Bearbeitung des Teils ermöglicht Konstrukteuren und Ingenieuren eine effektive Evaluierung jeder Stufe des Prozesses.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.