NX CAM Wire EDM bietet eine komplette Lösung zur Programmierung von 2- und 4-Achs-Drahterodiermaschinen. Eine weite Bandbreite von Drahtbearbeitungen sind erhältlich, einschließlich Mehrfachbearbeitung von Profilen, Drahtumkehr und Zerstörungsschnitten. Das Modul bietet auch Post-Prozessor-Unterstützung für die meisten Hersteller von Drahterodiermaschinen wie AGIE, Charmilles und Mitsubishi.
Externe und interne Trimmschnitte enthalten automatisch Stege, die das Bauteil oder den Abfall bis zum endgültigen Abschnitt am Fallen hindern. Es sind keine Kernschnitte nötig, um das Hineinfallen von Abfallstücken in die Maschine zu verhindern.
NX Wire EDM unterstützt 4-Achsen-Konik für Agie- und Mitsubishi-Steuerungen. Spezielle Eckenbehandlungen, einschließlich Schleifen, werden angeboten. Maschinenspezifische Daten für die einfache Post-Prozessorerstellung sind enthalten.
Vorteile von NX:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.