NX CAM Turning bietet eine vollständige Lösung, die einfach genug für den Einsatz bei einfachen Programmen und anspruchsvoll genug zur Anwendung für die Bearbeitung der schwierigsten Geometrien auf Maschinen mit mehreren Spindeln und Revolvern ist.
NX CAM kann zum Drehen entweder 2D-Bauteilprofile oder vollständige Solids verarbeiten. Es umfasst Routinen zum Schruppen, Mehrschnitt-Fertigbearbeiten, Auskehlen, Gewindeschneiden und Mittellinien-Bohren. Programmierer geben Parameter wie die Vorschubrate, Spindeldrehzahl und die Bauteiltoleranz an. NX CAM Turning ermöglicht auch die Steuerung von A- und B-Werkzeugachsen.
Zusätzlich zu der breiten Funktionalität für allgemeine Aufgaben verleiht ein spezieller “Teach-Modus” dem Anwender extra Kontrolle für die Feinbearbeitung oder spezielle Schnittsituationen. Drehen mit NX CAM ist sehr flexibel und erlaubt die Pprogrammierung in XY- oder ZX-Umgebungen für horizontale, vertikale oder umgekehrt vertikale Maschinenkonfigurationen.
NX CAM Turning generiert automatisch die richtigen Profile, selbst bei der Arbeit an sehr komplexen Dreh-Frästeilen. Beim zu bearbeiteten Werkstück kann einfach zwischen Drehen und Fräsen umgeschaltet werden.
Vorteile von NX:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.