Die Erstellung von Prozessdokumentationen für die Werkstatt – einschließlich Einrichteblättern, Informationen über die Bearbeitungsfolge und Werkzeuglisten – ist oft eine zeitaufwändige manuelle Aufgabe.
NX CAM generiert automatisch Werkstattdokumentationen und gibt sie in einer Reihe von Formaten aus, einschließlich ASCII-Text oder HTML-Webformat, fertig zum Ausdruck oder Ansicht in der Werkstatt.
Mit dieser Funktionalität kann die Werkstattdokumentation auch einfach aktualisiert werden, damit sie dem jeweilas aktuellen Stand entspricht.
Der Part Planner verbindet die Aufgaben der Fertigungsplaner, NC-Programmierer und Werkzeugkonstrukteure in einer verwalteten Umgebung. Als wichtigen Vorteil bietet es zur richtigen Zeit den richtigen Mitarbeitern kontrollierten Zugriff auf die aktuellen Fertigungsdaten des Bauteils und unterstützt die Übertragung konfigurierter Daten in die Werkstatt.
Vorteile von NX:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.