Die Verwaltung von Ressourceninformationen (Daten zu Werkzeugmaschinen, Haltevorrichtungen, Robotern, Schweißpistolen und Prozessvorlagen) kann sehr anspruchsvoll sein, wenn Sie viele verschiedene Komponenten zusammen verwenden. Oftmals sind diese Informationen auf mehrere Standorte verteilt, sie liegen nicht in grafischer Form vor, oder der nötige Zugriff durch die entsprechenden Anwendungen ist nicht möglich.
Fehlende Zugriffsmöglichkeiten auf diese Informationen führen oftmals zu unnötigen Datenduplikationen, mangelhafter Wiederverwendung und unzureichender Standardisierung.

Der Resource Manager stellt eine umfassende Bibliothek mit Fertigungsressourcendaten wie Werkzeugmaschinen, Haltevorrichtungen, Schneidwerkzeugen und -lehren, Robotern, Schweißpistolen und Vorlagen für Fertigungsprozesse zur Verfügung. Das System verfügt über eine standardmäßige Klassifizierungsstruktur, die bei Bedarf auch neu definiert werden kann. Eine integrierte parametrische Suchfunktion ermöglicht das einfache Abrufen von Ressourcendaten und zugehörigen 3D-Modellen.
Der Resource Manager ist eine Anwendung, die auf der Teamcenter® Datenmanagement- Plattform basiert, und eng in diese integriert. Dadurch können Daten aus dem Resource Manager abgerufen und direkt in Teamcenter Manufacturing und NX CAM verwendet werden.
Vorteile von NX:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.