Die Automatisierung der NC-Programming eröffnet Potenziale zur Gewinnung von Wettbewerbsvorteilen. Automatisierung macht die Programmierung schneller, wiederholbarer und erfordert weniger Erfahrung, um zu guten Ergebnissen zu kommen.
Feature-basierte Bearbeitung assoziiert Bearbeitungsprozesse direkt mit einzelnen Features des Bauteil-Modells. Diese Feature-Erkennung funktioniert selbst bei importierten Geometrien und kann zusammen mit der automatischen Prozessauswahl und Generierung von Werkzeugwegen die Programmierzeit um 90 Prozent und mehr reduzieren, verglichen mit Standardtechniken. Die Feature-basierte Bearbeitung in NX CAM besteht aus automatischem Bohren und Feature-basiertem Fräsen prismatischer Features.
Für die konstante Lösung alltäglicher Aufgaben können Unternehmen mit NX CAM in einfachen Schritten Process Wizards erstellen. Wizards zeichnen bewährte Verfahren Ihres Unternehmens in einem Prozess auf und führen anschließend neue Anwender Schritt für Schritt durch diesen Prozess.
Um diese Process Wizards zu erstellen, sind keine Programmier-Fähigkeiten erforderlich. Sie können mit der einfachen Benutzerführung des Wizard Builders in einfachen Drag & Drop-Operationen erzeugt werden.
NX ermöglicht Programmierern die Anwendung vordefinierter Prozess- und Einrichtungs-Vorlagen (Templates), die von Regeln gesteuert werden können. Dies automatisiert und beschleunigt die Programmieraufgaben und stellt die Verwendung bevorzugter Werkzeuge und Methoden sicher, was weniger erfahrene Anwender entlastet. Anwender können sehr einfach neue Vorlagen erstellen oder vorhandene abwandeln.
Vorteile von NX:
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.